Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCarte réseau NIC PCI vers Ethernet par Fibre Optique Multimode ST - 100Mbps
Permet de connecter un PC directement à un réseau à fibre optique multimode ST via une fente PCI disponible
Nº de produit : PCI100MMST
- Longueur d'onde de la fibre optique de 1310 nm
- Distance maximale de la fibre optique de 2 km
- Utilitaires de diagnostic de connexion
- Prise en charge du Wake On LAN
- Pilotes WHQL
- Gestion du VLAN
- Respect des exigences PC99, PC2001 et NET PC
- Prise en charge de l'interface de gestion de l'alimentation bus PCI version 1.0/1.1 et de la gestion de l'alimentation des périphériques série version 1.0a
- Interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) 1.0
- Conformité aux normes PCI révision 2.1
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- Idéale pour des configurations sécurisées - La connexion directe par fibre optique signifie qu'il n'y aura aucune interférence électronique, contrairement aux cartes réseau RJ45 standard
- Prise en charge de transferts polyvalents et complets avec des vitesses de 10/100 Mb/s en mode duplex complet
- Maintenez la pleine vitesse jusqu'à un terminal éloigné, situé à une distance pouvant atteindre 2 km
Applications
Ajoutez une connexion par fibre optique ST 10/100 Mb/s à un PC compatible PCI
Ajoutez une connectivité réseau à un PC situé jusqu'à 2 km de distance
Créez une connexion sécurisée entre le PC et un commutateur optique
Idéale pour les systèmes de surveillance industriels distants intégrés et la surveillance vidéo à haute vitesse
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931199 | |
UPC Code | 065030840712 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | VIA/VLI - VT6105M | |
Interface | Fibre Ethernet | |
Nombre de ports | 1 | |
Normes de l’industrie | IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p | |
Type de bus | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Performance | ||
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Réseaux compatibles | 100 Mb/s | |
Taille de mémoire tampon | 2 KB | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 1 - Fibre optique duplex ST Femelle | |
Types de connecteur | 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only |
|
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - Vert - Activité | |
1 - Vert - Liaison | ||
Alimentation | ||
Consommation électrique | 1W | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5~95 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 18 mm [0.7 in] | |
Largeur du produit | 56 mm [2.2 in] | |
Longueur du produit | 121 mm [4.8 in] | |
Poids du produit | 80 g [2.8 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - PCI vers NIC à fibre optique ST 10/100 | |
1 - Support faible encombrement | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité




Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Produits associés
Carte réseau NIC PCI vers Ethernet par Fibre Optique Multimode SC - 100Mbps
Permet de connecter un PC directement à un réseau à fibre optique multimode SC via une fente PCI disponible
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC
Ajoutez un port Gigabit à fibre optique multimode SC à votre système via PCI Express
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000 - 32 bit
Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100
Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un logement PCI
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100 - Faible Encombrement
Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à tout PC de faible encombrement via un emplacement PCI
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
VIA_VT6105M.zip
Windows Version: 3.72
Linux Version: 5.05
Mac Version: 1.09
Manuel :
-
PCI100MMxx-FR.pdf
Français -
PCI100MMxx.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- PCI100MMST_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Dépannage
Parfois, une carte d'interface réseau embarquée (NIC) peut entrer en conflit avec une nouvelle carte d'interface réseau. Dans ce type de cas, il est recommandé de désactiver la NIC embarquée.
La meilleure manière de désactiver votre NIC embarquée est d'accéder à votre BIOS et de la désactiver si une option vous le permet. Pour cela, consultez le manuel d'utilisation de votre carte mère.
Vous pouvez également désactiver votre NIC sous Windows. Voici la procédure :
Cliquez d'abord sur Démarrer, ou, sous Windows 8, maintenez enfoncée la touche Windows, et appuyez sur X. Cliquez ensuite sur Panneau de configuration.
Windows XP
- Cliquez sur Connexions réseau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.
Windows Vista
- Cliquez sur Centre Réseau et partage.
- Sur la gauche, cliquez sur Gérer les connexions réseau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.
Windows 7
- Cliquez sur Réseau et Internet.
- Cliquez sur Centre Réseau et partage.
- Sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.
Windows 8
- Cliquez sur Centre Réseau et partage.
- Sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau à désactiver puis sélectionnez Désactiver.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis