StarTech.com

Carte réseau PCI Express à 2 ports 10 Gigabit Ethernet avec 10GBASE-T et NBASE-T

Double carte réseau | Windows® et Mac | 2 x RJ45 | PCIe x8 2.X | Support à profil bas inclus

Nº de produit : ST10GSPEXNDP

  • Connectivité Ethernet multigigabit avec cinq vitesses réseau : 10G, 5G, 2,5G, 1G et 100 Mbit/s
  • Compatible avec les spécifications 10GBASE-T et NBASE-T
  • Prise en charge des vitesses réseau de 2,5 et 5 Gbit/s pour les câblages CAT5e et 10 Gbit/s pour CAT6a
En voir plus
  • Chipset écoénergétique conforme à la norme IEEE 802.3az avec Tehuti Networks™ TN4010 et Marvell® 88X3110
  • Installation flexible avec supports standard et de faible encombrement inclus
437,99 € EUR hors TVA
525,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Tehuti TN4010
Marvell 88X3110
Interface RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
IEEE 802.3ad (Agrégation de lien)
IEEE 802.1q (marquage VLAN)
PCI Express Rév. 2.0
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
PXE Non
Réseaux compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x8 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 à 10.14
Linux 3.x à 4.14 Versions LTS uniquement
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Vitesse de liaison
2 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 15.9 cm [6.3 in]
Longueur du produit 12.1 cm [4.8 in]
Poids du produit 390 g [13.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 20.5 mm [0.8 in]
Package Length 12.1 cm [4.8 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 à 10.14
Linux 3.x à 4.14 Versions LTS uniquement
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5

Certifications