StarTech.com
Nouveau

Carte réseau Ethernet PCIe 5GBASE-T/NBASE-T 1 port, 4 vitesses

Ajoutez un port Ethernet à un client PC, un serveur ou un poste de travail prenant en charge quatre vitesses réseau : 5G/2,5G/1G/100 Mb/s

Nº de produit : ST5GPEXNB

  • Connectivité Ethernet économique et polyvalente compatible avec quatre vitesses de réseau : 5G, 2,5G, 1G et 100 Mb/s
  • Atteint des vitesses jusqu'à 5Gb/s et 2,5Gb/s sur votre infrastructure de câblage Cat5e existante
  • Conforme aux spécifications 5GBASE-T et NBASE-T (Projet de norme IEEE802.3bz)
En voir plus
  • Compatible avec Windows®, macOS, Linux®
  • Prise en charge de trames étendues de 9 Ko
268,99 € EUR hors TVA
322,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Cette carte réseau PCle NBASE-T™ à 4 vitesses offre une solution de mise à niveau réseau peu coûteuse, permettant d'accéder à votre réseau à plusieurs vitesses (jusqu'à 5G), en utilisant votre câblage en cuivre Cat5e existant.

Ethernet multigigabit économique

Entièrement conforme aux spécifications 2.5GBASE-T, 5GBASE-T et NBASE-T (Projet de norme IEEE802.3bz), la carte réseau PCIe offre une solution de gestion de réseau économique et polyvalente. Elle fournit une bande passante supplémentaire à plusieurs vitesses pour répondre à vos besoins en matière de réseau sans engendrer des frais liés à la surcharge de votre infrastructure de câble existante.

Une technologie avancée pour des performances optimales

La technologie NBASE-T et les vitesses multigigabit proposées sont compatibles avec les commutateurs de campus Cisco®, y compris Catalyst 4500E, 3850 et 3560-CX. Le chipset Marvell® 88E2010 est optimisé pour atteindre 2,5 et 5G sur votre configuration de câble en cuivre Cat5e existante sans nécessiter de mise à niveau vers le coûteux câblage Cat6A, requis pour atteindre des vitesses de 10 Gb/s.

Efficacité d'exploitation et flexibilité d'utilisation

Le chipset Tehuti Networks™ TN4010, conforme à la norme IEEE 802.3az, garantit une efficacité d'exploitation maximale et une consommation énergétique réduite. La carte réseau prend également en charge les trames étendues 9K, le marquage VLAN 802.1q et est rétrocompatible avec 1000BASE-T. Pour plus de polyvalence, la carte contrôleur est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support d'installation demi-hauteur pour les ordinateurs au format compact.

Le modèle ST5GPEXNB bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Applications

Idéal pour les réseaux d'entreprise, de jeux et domestiques qui nécessitent des taux supérieurs à 1 Gb/s en utilisant le câblage existant

Conçu pour des applications réseau à un seul port, peu énergivores et économiques, qui nécessitent plus que des vitesses Gigabit

Idéal pour prendre en charge des technologies multigigabit telles que les commutateurs de campus Cisco, y compris Catalyst 4500E, 3850 et 3560-CX

Idéal pour les établissements scolaires et administratifs, tels que les centres et les résidences pour étudiants et les bibliothèques universitaires

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Tehuti - TN4010
Marvell - 88E2010P
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3bz (NBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1q (marquage VLAN)
PCI Express Rév 2.0
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Auto-négociation Oui
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (Link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
PXE Non
Réseaux compatibles 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Mac OS® 10.12 à 10.14
Linux 2.6.32 - 4.x Versions LTS uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vitesse de liaison
1 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 120 mm [4.7 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 55 g [1.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau
1 - support de fixation faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Mac OS® 10.12 à 10.14
Linux 2.6.32 - 4.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE
ST10000SPEX
Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE

Permet d’ajouter un port 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) à un client, un serveur ou une station de travail par un slot PCI Express

398,99 € hors TVA
478,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet avec chipset Intel I350
ST4000SPEXI
Carte réseau PCI Express à 4 ports Gigabit Ethernet avec chipset Intel I350

Ajoutez quatre ports Gigabit Ethernet à un client, serveur ou poste de travail via un slot PCI Express unique

362,99 € hors TVA
435,59 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
PEX10000SFP
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4

Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit

308,99 € hors TVA
370,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port Gigabit Ethernet avec chipset Intel I210
ST1000SPEXI
Carte réseau PCI Express à 1 port Gigabit Ethernet avec chipset Intel I210

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à un client, serveur ou poste de travail via un slot PCI Express

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Permet d’ajouter des ports Ethernet Gigabit doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port 10GBase-T / NBASE-T Ethernet
ST10GSPEXNB
Carte réseau PCI Express à 1 port 10GBase-T / NBASE-T Ethernet

Ajoutez un port Ethernet à un serveur ou poste de travail prenant en charge cinq vitesses de réseau : 10G / 5G / 2,5G / 1G / 100 Mb/s

424,99 € hors TVA
509,99 € incluant TVA
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Faible encombrement
ST1000SPEX2L
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Faible encombrement

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45
ST1000SPEX2
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA

Accessoires