StarTech.com

Adaptateur réseau Thunderbolt 3 à 2 ports 10 Gigabit Ethernet - Boîtier et carte

Ce châssis d'extension PCIe Thunderbolt 3 vous permet de connecter votre appareil équipé de la technologie Thunderbolt 3 à un réseau 10 Gigabit Ethernet via un boîtier PCIe externe

Nº de produit : BNDTB310GNDP

  • Ajoutez une connectivité 10GbE à votre ordinateur de bureau ou à votre ordinateur portable Thunderbolt 3
  • Mettez à niveau vos périphériques sans avoir à mettre à jour votre châssis en changeant simplement votre carte PCIe
  • Assemblez et installez facilement à l'aide d'un simple tournevis
921,99 € EUR hors TVA
1 106,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Cet adaptateur Thunderbolt™ 3 vers carte réseau 10GbE vous permet de connecter votre appareil équipé de la technologie Thunderbolt 3 à un réseau 10 Gigabit Ethernet. Cet adaptateur associe le châssis d'extension PCIe Thunderbolt 3 (TB31PCIEX16) de StarTech.com à la carte réseau PCI Express 10G (ST10GPEXNDPI) 2 ports, vous offrant une sortie DisplayPort, un port Thunderbolt 3 supplémentaire et deux ports 10GbE.

Schéma du produit face panneau avec légendes des ports

Connectivité multimode fiable, performante et polyvalente

Cette carte réseau 10G utilise le chipset Intel® X550 avec technologie de virtualisation Intel® pour la connectivité et offre la puissance, les performances et les capacités améliorées dont vous avez besoin pour bénéficier de connexions réseau parfaitement fiables.

Installation et assemblage en toute simplicité

Ne nécessitant qu'un simple tournevis de type Phillips, cet adaptateur Thunderbolt 3 vers carte réseau 10GbE peut être assemblé et connecté en quelques minutes. Il se connecte facilement à votre ordinateur via un seul port Thunderbolt 3.

Transformez votre châssis

Vous pouvez non seulement coupler le châssis Thunderbolt 3 avec la carte réseau 10GbE, mais aussi échanger la carte avec n'importe quelle carte PCIe permettant la prise en charge d'autres fonctionnalités et performances. Grâce au port TB3 supplémentaire et à la sortie DP intégrée au châssis, vous avez toujours la possibilité de brancher d'autres écrans pour effectuer plusieurs tâches facilement.

Les modèles TB31PCIEX16 et ST10GPEXNDPI bénéficient d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Applications

Mettez à niveau votre poste de travail pour offrir de meilleures performances, des fonctionnalités avancées et une fiabilité supérieure

Transformez un port Ethernet 10/100/1000 de votre ordinateur en port compatible 10GbE

Idéal pour les serveurs de base de données très sollicités et les serveurs essentiels nécessitant une connectivité réseau redondante

Ajoutez des capacités de fonctionnement en réseau à un ancien système non doté de port Ethernet

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Débit d’air 14.06 CFM
ID du chipset Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel - X550AT
Interface RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Thunderbolt
Niveau de bruit 24.55 dB
Nombre de ports 5
Normes de l’industrie IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1GBASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rév 3.0
Thunderbolt 3
Type de bus PCI Express
Thunderbolt 3
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 92 mm
Performance
Bande passante 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3X (Flow Control Support)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Réseaux compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 40 Gb/s (Thunderbolt 3)
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RJ-45 Femelle
2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Ports internes 1 - PCI Express x16 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
Remarque Le châssis d'extension ne prend pas en charge les cartes vidéo.
Ce châssis d'extension ne fournit pas une alimentation totale. Il fournit 15 W d'alimentation, ce qui augmente le temps de charge de certains ordinateurs portables tels que le MacBook Pro. Lorsque la station d'accueil est connectée à votre ordinateur portable hôte, une icône de charge peut s'afficher sur l'écran de l'ordinateur portable. Cette alimentation permet uniquement de charger votre ordinateur portable en mode veille et le chargement nécessitera plus de temps.
La prise en charge 5K est accessible uniquement à l'aide d'un écran Thunderbolt 3 5K. Les écrans DisplayPort 5K ne sont pas compatibles avec ce châssis d'extension.
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).
Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran.
Le deuxième port Thunderbolt 3 peut également être utilisé pour connecter des appareils USB 3.1 (10 Gb/s) USB Type-C, tels que des hubs USB 3.1. Rétrocompatible avec USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et USB 2.0.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 65
Courant de sortie 5.417A
Courant d'entrée 2A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Châssis et carte PCIe : Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 82 mm [3.2 in]
Largeur du produit 142 mm [5.6 in]
Longueur de câble 500 mm [19.7 in]
Longueur du produit 280 mm [11 in]
Poids du produit 1.6 kg [3.6 lb]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Poids brut 3.5 kg [7.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier d'extension PCIe Thunderbolt 3
1 - Câble thunderbolt 3
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Carte réseau
1 - Support faible encombrement
2 - guides de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Certifications

Produits associés

Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur
PEX2PCIE4L
Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur

Ajoutez deux slots d'extension PCI et deux PCI Express à votre ordinateur de bureau

502,99 € hors TVA
603,59 € incluant TVA
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis

Ajoutez quatre slots d'extension PCI externes à un ordinateur de bureau

418,99 € hors TVA
502,79 € incluant TVA

Accessoires