StarTech.com

Carte réseau PCI Express à 1 port 10GBase-T / NBASE-T Ethernet

Ajoutez un port Ethernet à un serveur ou poste de travail prenant en charge cinq vitesses de réseau : 10G / 5G / 2,5G / 1G / 100 Mb/s

Nº de produit : ST10GSPEXNB

  • Connectivité Ethernet économique et polyvalente prenant en charge cinq vitesses de réseau : 10G, 5G, 2,5G, 1G et 100 Mb/s
  • Conforme aux spécifications 10GBASE-T et NBASE-T
  • Chipset écoénergétique conforme à la norme IEEE 802.3az
En voir plus
  • Prise en charge de virtualisation (Microsoft Hyper-V®) et iSCSI
  • Interface PCI-E 2.0 x4
  • Prend en charge les vitesses de réseau de 2,5 et 5 Gb/s avec un câble Cat5e, et de 10 Gb/s avec un câble Cat6a
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko
  • Prise en charge du marquage VLAN 802.1q
  • Prise en charge du duplex complet
  • Prend en charge la fonction Auto-MDIX
  • Prise en charge de déchargement de la somme de contrôle (IP, TCP, UDP) et capacité de déchargement d'envois volumineux
  • Configurée avec support de hauteur standard, support demi-hauteur/faible encombrement inclus
258,99 € EUR hors TVA
310,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Tehuti - TN4010
Marvell - 88X3310P
Interface RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1q (marquage VLAN )
PCI Express Rév 2.0
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
PXE Non
Réseaux compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 à 10.14
Linux 3.x à 4.14 Versions LTS uniquement
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente PCI Express x4 libre
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Lien/vitesse
1 - Liaison/activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.1 cm [0.8 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur du produit 83 mm [3.3 in]
Poids du produit 54 g [1.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Poids brut 150 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau PCIe à 1 port Ethernet à 5 vitesses
1 - CD de pilote
1 - Support de fixation faible encombrement
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.12 à 10.14
Linux 3.x à 4.14 Versions LTS uniquement
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5

Certifications

Produits associés

Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE
ST10000SPEX
Carte réseau PCI Express à 1 port 10 Gigabit Ethernet - NIC PCIe x4 10 GbE

Permet d’ajouter un port 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) à un client, un serveur ou une station de travail par un slot PCI Express

298,99 € hors TVA
358,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
PEX10000SFP
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4

Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit

308,99 € hors TVA
370,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port Gigabit Ethernet avec chipset Intel I210
ST1000SPEXI
Carte réseau PCI Express à 1 port Gigabit Ethernet avec chipset Intel I210

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à un client, serveur ou poste de travail via un slot PCI Express

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Permet d’ajouter des ports Ethernet Gigabit doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45
ST1000SPEX2
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA