StarTech.com

Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port de hub USB 3.0 à votre MacBook® ou Ultrabook™ compatible Thunderbolt™

Nº de produit : TB2USB3GE

  • 1 port Gigabit Ethernet et 1 port USB 3.0 (5 Gb/s), par une connexion Thunderbolt
  • Un étui compact et durable comportant un câble Thunderbolt intégré pour maximiser la portabilité
  • Prend en charge les vitesses de transfert de données Thunderbolt jusqu’à 10 Gb/s avec 2 voies PCl Express dédiées (une par port)
En voir plus
  • Une installation plug-and-play sur les systèmes d'exploitation pris en charge au moyen de pilotes natifs
  • Le port Ethernet prend en charge les connexions 10/100/1000 Mb/s, le fonctionnement en mode duplex complet et les trames étendues (jusqu’à 9,6 K)
  • Le port USB 3.0 prend en charge l’UASP et est rétrocompatible avec l’USB 2.0
  • Fini argent sablé avec prises caoutchoutées, assorti au MacBook d’Apple®
  • Alimentation par bus, aucune source d’alimentation externe requise
149,99 € EUR hors TVA
179,99 € EUR incluant TVA

Présentation

L’adaptateur Thunderbolt™ vers Gigabit Ethernet + USB 3.0 TB2USB3GE vous permet d’étendre la connectivité de votre MacBook ou de votre ordinateur portable au moyen d’un adaptateur unique et compact Gigabit Ethernet et USB 3.0 pour une performance fiable, des diverses possibilités de connexion et une portabilité robuste.

Une performance rapide et fiable

Bénéficiez d’une performance rapide, efficace et fiable sur vos périphériques principaux ! Profitez de la bande passante de 10 Gb/s de votre port Thunderbolt et de la connectivité fiable 1 Gb/s Ethernet et 5 Gb/s USB 3.0 de cet adaptateur double usage, et bénéficiez de sa pleine capacité.

Pour une plus grande efficacité, l'adaptateur Thunderbolt sépare le trafic de chaque interface en sa propre voie dédiée PCl Express 5 Gb/s, ce qui permet d’éviter efficacement les ralentissements lorsque les deux ports sont en cours d’utilisation. Equipé de la technologie révolutionnaire Thunderbolt, cet adaptateur pratique vous offre une connectivité externe rapide et robuste.

Thunderbolt performance with dedicated PCI Express lanes

Possibilités de connexion

Profitez pleinement de vos périphériques actuels ! Vous évitant une dépense supplémentaire et l’achat de nouveaux périphériques, cet adaptateur vous permet de connecter simultanément vos périphériques existants à votre port Thunderbolt. Combinant Thunderbolt à Ethernet et Thunderbolt à la fonctionnalité USB 3.0, cet adaptateur unique met à votre disposition deux interfaces essentielles, qui ne sont pas disponibles ou sont limitées sur la plupart des systèmes Thunderbolt. Les propriétaires d’entreprises et les utilisateurs privés peuvent autant les uns que les autres rester connectés.

Que vous vous trouviez dans une salle de conférence avec un signal WiFi faible ou dans un hôtel ne possédant qu’une connexion de réseau filaire, cet adaptateur répond à tous vos besoins. De plus, le port USB 3.0 (avec prise en charge UASP) peut être utilisé pour connecter un dispositif de stockage, un hub USB, une imprimante USB ou pour la synchronisation de votre tablette ou de votre smartphone.

Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 application diagram

Une portabilité robuste

Faites votre travail lors de vos déplacements avec élégance ! Une conception robuste et conviviale vous permet de ranger commodément votre adaptateur dans la sacoche de votre ordinateur portable. De plus, l'étui léger associe portabilité, durabilité et protection pour que vous puissiez emmener votre adaptateur partout.

Avec son fini argent sablé et ses prises caoutchoutées noires, cet adaptateur élégant et stylé est assorti à votre MacBook Pro® ou MacBook Air®. Par ailleurs, cet adaptateur compact ne requiert aucune alimentation externe. Il comporte un câble Thunderbolt intégré et bénéficie de l’installation plug-and-play facile.

Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 design elements

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Voir plus de

Applications

Ajoutez 2 ports de connectivité essentiels à votre MacBook Pro, MacBook Air, ordinateur portable ou Ultrabook équipé de la technologie Thunderbolt

Bénéficiez d'une connexion Gigabit Ethernet filaire lorsque les signaux sans fil sont limités ou ne sont pas disponibles

Ajoutez un port USB 3.0 supplémentaire pour connecter vos périphériques à la maison, au bureau ou lors de vos déplacements

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - DSL2210
Broadcom - BCM57762
ASMedia - ASM1042A
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
USB 3.0
Normes de l’industrie IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), marquage VLAN IEEE 802.1Q, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)
Type de bus Thunderbolt
Performance
Jumbo Frame Support 9.6K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Promiscuous Mode Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Vitesse max. de transfert de données 10 Gb/s (Thunderbolt)
5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet – duplex complet)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Thunderbolt™ (20 broches) Mâle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vitesse de liaison Ethernet
1 - Activité Ethernet
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 20.5 mm [0.8 in]
Largeur du produit 48.5 mm [1.9 in]
Longueur de câble 130 mm [5.1 in]
Longueur du produit 78 mm [3.1 in]
Poids du produit 71 g [2.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 157 g [5.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Thunderbolt
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Certifications

Produits associés

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports
ST3300U3S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports

Ajoutez 3 ports USB 3.0 de hub et la connectivité Gigabit Ethernet à un ordinateur par le biais d'un seul port SuperSpeed USB 3.0

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252SMTB3
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Ajoutez deux HDD SATA 2,5 pouces, jusqu'à 15 mm de hauteur, à votre Mac® ou PC via Thunderbolt, avec une solution de stockage bien ventilée qui aide vos disques à fonctionner sans chauffer

386,99 € hors TVA
464,39 € incluant TVA
Boîtier RAID Thunderbolt 2 pour 4 disques durs de 3,5
S354SMTB2R
Boîtier RAID Thunderbolt 2 pour 4 disques durs de 3,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Vous consommez beaucoup de bande passante ? Nous avons la solution :
un stockage haute capacité à quatre baies, rapide comme l'éclair.

634,99 € hors TVA
761,99 € incluant TVA

Accessoires