Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Commutateur d'alimentation PoE industriel 10/100 à PSE 8 ports - 8 ports avec PoE

Nº de produit : IES8100POEEU

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données vers 8 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port

Spécifications techniques
  • 8 ports d'alimentation PoE 10/100 Mb/s

  • 15,4 W maximum par port source d'alimentation/PoE

  • Duplex complet/semi-duplex à détection automatique, MDI/MDI-X

Plus de Caractéristiques . . .
  • Commutation de type stockage et retransmission

  • Contrôle de flux pour le duplex complet et contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex IEEE 802.3x

  • Boîtier en métal robuste

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
247,99 € EUR hors TVA
297,59 € incluant TVA

Nº: IES8100POEEU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le commutateur d'alimentation PoE 10/100 Mb/s 8 ports IES8100POEEU vous permet de fournir jusqu'à 8 périphériques compatibles PoE en alimentation et en données.

Le commutateur est conforme aux normes 802.3af et offre jusqu'à 15,4 W par port, une puissance largement suffisante pour vos périphériques PoE. Solution polyvalente vous permettant de positionner votre équipement là où des prises d'alimentation ne sont pas disponibles, ce commutateur PoE compact possède 8 ports duplex complet/semi-duplex à détection automatique et détection d'auto-négociation (MDI/MDI-X). Un boîtier métallique robuste garantit la durabilité dans les environnements extrêmes.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Les 8 ports sont source d'alimentation et peuvent fournir 15,4 W à chacun de vos périphériques PoE
  • Utilisez un câblage Ethernet Cat5/5e/6 standard pour fournir alimentation et données, et pouvoir ainsi installer de l'équipement à distance, là où cela était impossible avant
  • La construction en acier robuste garantit la durabilité dans les environnements extrêmes
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS Independent; No additional drivers or software required

Applications
  • Alimentez une caméra de sécurité/webcam de réseau située dans un lieu distant où une connexion d'alimentation est impossible
  • Idéal pour l'alimentation d'un point d'accès sans fil (WAP) dans un environnement professionnel
  • Parfait pour les administrateurs des TI qui installent des téléphones VoIP compatibles avec l'alimentation PoE
  • Alimentez l'amplificateur de votre interphone, radiomessagerie ou haut-parleur de couloir
  • Permettez l'installation distante d'écrans tactiles ou de kiosques d'information
  • Applications de vente au détail, comme les lecteurs RFID
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Mémoire 512 K
Nombre de ports 8
Normes de l’industrie IEEE 802.3af, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3x
Performance
Architecture de commutation Stockage et retransmission
Contrôle de flux Contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex et contrôle de flux pour le duplex complet IEEE802.3x
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 8 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
8 - Activité/statut PoE
8 - Liaison/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Consommation électrique 132
Tension d'entrée 110V-240V AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 44 mm [1.7 in]
Largeur du produit 266 mm [10.5 in]
Longueur du produit 160 mm [6.3 in]
Poids du produit 1.4 kg [3.1 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.8 kg [4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur d'alimentation PoE 8 ports
1 - Cordon d'alimentation
1 - Manuel d'instruction

Extendeurs Ethernet (1)

10/100 PoE Power over Ethernet Splitter 5V/12V
POESPLT100

Répartiteur d'alimentation PoE 10/100 5 V/12 V

Connectez et alimentez des périphériques standard, non PoE, par le biais d'un câble PoE

78,99 € hors TVA
94,79 € incluant TVA

Serveurs de périphériques et extendeurs série sur IP (1)

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)
NETRS2321POE

Serveur de périphériques série à 1 port RS232 vers IP Ethernet avec Power over Ethernet (PoE)

Connectez, configurez et gérez à distance un périphérique série RS-232 sur réseau IP

190,99 € hors TVA
229,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis