StarTech.com

Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE

Effectuez un raccordement d'alimentation et Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port

Nº de produit : IES51000POE

  • 4 ports PoE 10/100/1000 Mb/s, plus liaison montante
  • 15,4 W maximum par port source d'alimentation/PoE
  • Auto-négociation pour la vitesse du réseau, ainsi que le duplex complet/semi-duplex
En voir plus
  • Commutation de type stockage et retransmission
  • Contrôle de flux pour le duplex complet et contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex IEEE 802.3x
  • Boîtier en métal robuste
326,99 € EUR hors TVA
392,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8370
Nombre de ports 5
Normes de l’industrie IEEE 802.3af alimentation PoE, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x
Performance
Architecture de commutation Stockage et retransmission
Contrôle de flux Contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex et duplex complet IEEE802.3x
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 104 KB
Vitesse max. de transfert de données 2 Gbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 5 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison montante
4 - LAN
4 - PoE
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 62
Courant de sortie 1.35 A
Courant d'entrée 2 A
Tension de sortie 48 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 90 mm [3.5 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 366 g [12.9 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 37 cm [14.6 in]
Package Width 20.1 cm [7.9 in]
Poids brut 1.4 kg [3.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur Gigabit Ethernet PoE
4 - Vis de montage
1 - Jeu de pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel
3 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord, EU, UK, ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE
ST2000PEXPSE
Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet PoE à un ordinateur compatible PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA

Accessoires