StarTech.com

Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 5 ports - Commutateur GbE à montage mural / sur rail DIN

Utilisez en réseau jusqu'à 5 périphériques Ethernet à partir d'un commutateur Gigabit Ethernet industriel robuste - Fixation murale/DIN

Nº de produit : IES51000

  • 5 ports Ethernet RJ45 non gérés compatibles 10/100/1000 Mb/s
  • Boîtier de métal classé IP30 à installation sur rail DIN ou au mur
  • Vaste gamme d'alimentation redondante par deux entrées par bornier de 12 à 58 V CC, avec relais d'alarme
En voir plus
  • Protection contre la surintensité et la polarité inverse
  • Plage étendue de températures de fonctionnement (-40 °C à 75 °C)
  • Auto-négociation vitesse/duplex et détection automatique MDIX sur chaque port
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko
  • Norme Ethernet IEEE 802.3az sur les économies d'énergie
  • Prend en charge le contrôle de flux et de contre-pression IEEE 802.3x
217,99 € EUR hors TVA
261,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 5
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
IEEE 802.1p QoS, norme Ethernet IEEE 802.3az sur les économies d'énergie, prise en charge de l'agrégation de liens IEEE 802.3ad
IP30 (boîtier)
Performance
Architecture de commutation Stockage et retransmission
Contrôle de flux Contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex et duplex complet IEEE802.3x
Jumbo Frame Support 9K max.
Longueur max. de câble 100 m [328 ft]
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 128 KB
Vitesse max. de transfert de données 2 Gbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 5 - RJ-45 Femelle
1 - Bornier (6 fils) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur P1 (alimentation)
1 - Indicateur P2 (alimentation)
1 - Indicateur ALM (alarme)
5 - Liaison/activité
5 - Indicateur de vitesse
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Bornier
Consommation électrique 3.63W Max.
Tension d'entrée 12 ~ 58 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 89 mm [3.5 in]
Longueur du produit 11.1 cm [4.4 in]
Poids du produit 328 g [11.6 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 83 mm [3.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Poids brut 523 g [18.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur Ethernet industriel
2 - Supports de fixation murale
1 - Clip de rail DIN
4 - Vis
1 - Bornier
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
IES61002POE
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante

518,99 € hors TVA
622,79 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
IES81000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale

426,99 € hors TVA
512,39 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE
IES51000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 5 Ports - Commutateur Non Géré avec 4 Ports PoE

Effectuez un raccordement d'alimentation et Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 15,4 W par port

326,99 € hors TVA
392,39 € incluant TVA