Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Convertisseur Ethernet sur fibre optique monomode SC - 10/100Mb/s - 30 km

Nº de produit : ET90110SM302

Convertissez et prolongez une connexion Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 30 km sur fibre optique SC monomode

Spécifications techniques
  • Prend en charge le fonctionnement autonome ou l'installation dans un châssis monté en rack ETCHS2U

  • Moyen économique d'étendre/de connecter les réseaux à l'aide d'un câblage en fibre optique

  • Les fonctions avancées incluent le transfert de perte de lien, la surveillance à distance de l'état, deux longueurs de cadre

Plus de Caractéristiques . . .
  • Longueur de câble en fibre optique de 30 km maximum

  • Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex

  • Facile à utiliser et installer

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR rsfr
INGFR
Disponible en
234,99 € EUR hors TVA
281,99 € incluant TVA

Nº: ET90110SM302

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le convertisseur Ethernet fibre optique monomode SC de 10/100 Mb/s (30 km) ET90110SM302 vous permet de prolonger un réseau Fast Ethernet (10/100) sur une fibre optique monomode sur une distance pouvant atteindre 30 km.

Solution économique pour la connexion d'un réseau Ethernet 10/100 Mb/s (10/100Base-T) à des segments de réseau distants sur un réseau de base en fibre optique 100Base-FX, le convertisseur Ethernet est conçu pour offrir une solution Ethernet vers fibre optique durable et pratique avec un châssis tout en acier et une installation plug-and-play nécessitant une configuration minimale.

Pour plus de polyvalence, ce convertisseur Ethernet fibre optique permet un fonctionnement autonome ou une installation dans le châssis monté en rack 2U à 20 fentes (ETCHS2U).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Transfert de perte de lien, surveillance à distance de l'état pour un temps de fonctionnement maximum
  • Offre une conversion Ethernet vers fibre optique en tant qu'appareil autonome ou peut être installé dans le châssis à 20 fentes ETCHS2U pour plus de polyvalence
  • Boîtier en acier robuste pour une durabilité accrue dans les environnements extrêmes
Applications
  • Fournit une connectivité à un segment d'utilisateurs ou de réseau qui se situe dans une zone isolée d'un grand complexe, voire dans un autre bâtiment
  • Idéal pour les environnements sécurisés requis par les agences gouvernementales, pour lesquels des interférences EMI ne sont pas tolérées
  • Connexion de systèmes de commande/surveillance de trafic à des distances extrêmement éloignées du bureau principal
  • Etendez la connectivité réseau aux zones éloignées des stades, des auditoriums ou d'autres endroits
  • Conversion de signaux de fibre optique 100Base-FX en Ethernet 10/100Base-T sur un câble en fibre optique monomode
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
PoE Non
WDM Non
Performance
Distance de transfert max. 30 km (18.6 mi)
Longueur d'onde 1310nm
MDIX auto Oui
Mode de fonctionnement de la fibre optique Semi-duplex/duplex complet
Type de fibre optique Monomode
Vitesse max. de transfert de données 200 Mb/s (mode duplex complet)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex SC Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 19.2
Courant de sortie 1.6 A
Courant d'entrée 0.36A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 115V-230V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 87 mm [3.4 in]
Longueur du produit 155 mm [6.1 in]
Poids du produit 398 g [14 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 0.8 kg [1.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur Ethernet fibre optique
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Vis de mise à la terre
1 - Manuel d'instruction

Adaptateurs d'alimentation (2)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
SVA12M2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

Convertisseurs Ethernet à fibre optique (10/100 Mb/s) (1)

Châssis pour Convertiseur Média Fibre Optique / Ethernet ET Série 2 Rack 2U - 20 fentes
ETCHS2U

Châssis pour Convertiseur Média Fibre Optique / Ethernet ET Série 2 Rack 2U - 20 fentes

Ajoutez un châssis de convertisseur Ethernet 20 fentes non géré à votre rack ou armoire

1 012,99 € hors TVA
1 215,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis