Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Répartiteur d'alimentation PoE 10/100 5 V/12 V

Nº de produit : POESPLT100

Connectez et alimentez des périphériques standard, non PoE, par le biais d'un câble PoE

Spécifications techniques
  • Tension de sortie sélectionnable (5/7,5/9/12 V) avec une puissance pouvant atteindre 19,2 W

  • Boîtier en acier pour garantir la durabilité dans les environnements extrêmes

  • Conformité aux normes PoE IEEE802.3u IEEE-802.3af, 10Base-T/100Base-TX

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge de la détection automatique MDIX et de l'auto-négociation

  • Câble d'alimentation de 46 cm compris pour la connexion à votre appareil

  • Prise en charge de câble Cat3, 4, 5, 5e ou 6 UTP/STP EIA/TIA 10BASE-T/100BASE-TX

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
78,99 € EUR hors TVA
94,79 € incluant TVA

Nº: POESPLT100

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le répartiteur d'alimentation PoE (Power over Ethernet) 10/100 Mb/s avec sortie 5-12 V POESPLT100 sépare les connexions de données et d'alimentation de votre équipement source d'alimentation, comme un injecteur PoE à un port ou un commutateur PoE. A l'extrémité distante de votre connexion PoE, le POESPLT100 vous offre une prise jack CC standard à sortie sélectionnable (5/7,5/9/12 V) et sépare la connexion de données Ethernet, vous permettant de profiter de l'infrastructure PoE et d'utiliser toute une variété de périphériques dans les endroits ne disposant pas de prise murale. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • La tension de sortie sélectionnable offre la possibilité de travailler avec de nombreux périphériques différents
  • Utilisez un câblage Ethernet Cat5/5e/6 standard pour fournir alimentation et données, et pouvoir ainsi installer de l'équipement à distance, là où cela était impossible avant
  • La construction en acier robuste garantit la durabilité dans les environnements extrêmes
Applications
  • Alimentez presque tous les types de périphérique standard non PoE sur câblage PoE (Power over Ethernet)
  • Idéal pour l'alimentation d'un point d'accès sans fil (WAP) dans un environnement professionnel
  • Alimentez une caméra de sécurité/webcam de réseau située dans un lieu distant où une connexion d'alimentation est impossible
  • Applications de vente au détail, comme les lecteurs RFID
  • Alimentez l'amplificateur de votre interphone, radiomessagerie ou haut-parleur de couloir
  • Permettez l'installation distante d'écrans tactiles ou de kiosques d'information
  • Etendez votre infrastructure technologique sans les efforts ou les frais liés à l'acheminement d'un nouveau câblage électrique
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Normes de l’industrie IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at
Performance
Spécifications générales Sélectionnable (5/7,5/9/12 V) avec une puissance pouvant atteindre 19,2 W
Vitesse max. de transfert de données 100 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur de connexion PSE
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 75 mm [3 in]
Longueur du produit 102 mm [4 in]
Poids du produit 240 g [8.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur d'alimentation PoE 10/100
1 - Câble d'alimentation de 46 cm
1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis