StarTech.com

Répéteur Gigabit PoE+ à 2 ports - Extendeur Power over Ethernet 802.3at et 802.3af - 100 m

Étendez le signal Power over Ethernet vers deux appareils jusqu'à 100 mètres ou installez en série jusqu'à quatre extendeurs pour une distance plus longue

Nº de produit : POEEXT2GAT

  • Déployez, alimentez et accédez à deux appareils alimentés par Gigabit PoE situés à 100 m et où il n'y a pas de prise de courant
  • Branchez quatre extendeurs en série pour une portée maximale de 500 m (alimentation réduite à chaque connexion)
  • Boîtier en métal compact et robuste à fixation murale, pratique et fiable
En voir plus
  • Protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions à 4 kV
  • Installation plug-and-play, aucun adaptateur d’alimentation requis
  • Entrée IEEE 802.3at 30 W vers sortie IEEE 802.3at/af 23 W
  • Tension de sortie de 52 à 56 V
  • Détecte automatiquement le périphérique branché pour éviter les dégâts en cas d'installation incorrecte
  • Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
212,99 € EUR hors TVA
255,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Performance
Architecture de commutation Stockage et retransmission
Capacité d'alimentation  jusqu'à 23 W
Contrôle de flux Contrôle de flux de contre-pression pour le semi-duplex
Trame pause pour duplex complet IEEE 802.3x
Jumbo Frame Support Non
Longueur max. de câble 100 m [328 ft]
MDIX auto Oui
MTBF 50 000 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Protection contre les surtensions EN61000-4-2 (décharge électrostatique) - 4 kV
EN61000-4-5 (surtension) - 4 kV
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Vitesse max. de transfert de données 2 Gbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 3 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Si les appareils branchés ne respectent pas la norme PoE IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at, le modèle POEEXT2GAT ne les alimentera pas et n'enverra pas de courant dans les câbles Ethernet.
Patents and Licenses Les brevets suivants sont autorisés sous licence pour ce produit. Il se peut que la liste ne soit pas exhaustive.
• États-Unis - Brevet n° 5406260 (expiré)
• États-Unis - Brevet n° 6650622
• États-Unis - Brevet n° 7457250
• États-Unis - Brevet n° 8155012
• États-Unis - Brevet n° 8902760
• États-Unis - Brevet n° 8942107
• États-Unis - Brevet n° 9019838
• États-Unis - Brevet n° 9049019
• États-Unis - Demande de brevet n° 14/695456
• États-Unis - Demande de brevet n° 14/726940
Remarque Il arrive souvent que les distances totales d'extension soient inférieures à cause de la baisse de tension sur les câbles branchés. Les distances maximales varient en fonction de la qualité des câbles UTP et de l'environnement.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 3 - Liaison/activité du port
3 - Alimentation PoE
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation PoE
Consommation électrique 3 W Max
Tension de sortie 52 ~ 56 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.7 cm [1.1 in]
Largeur du produit 77 mm [3 in]
Longueur du produit 14 cm [5.5 in]
Poids du produit 239 g [8.4 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 99 mm [3.9 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Poids brut 367 g [13 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur Gigabit PoE
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Guide de démarrage rapide
Auto-négociation Oui

Certifications

Produits associés

Répéteur Gigabit PoE+ à 1 port - Extendeur Power over Ethernet 802.3at et 802.3af - 100 m
POEEXT1GAT
Répéteur Gigabit PoE+ à 1 port - Extendeur Power over Ethernet 802.3at et 802.3af - 100 m

Prolongez de 100 mètres votre connexion Power over Ethernet ou branchez en série jusqu'à quatre extendeurs

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Ensemble de prolongement réseau non géré Gigabit Ethernet par coaxial - 2,4 km
EOC1110K
Ensemble de prolongement réseau non géré Gigabit Ethernet par coaxial - 2,4 km

Prolongez un réseau Ethernet sur câble coaxial jusqu'à 2,4 km

463,99 € hors TVA
556,79 € incluant TVA

Accessoires