Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Mini Adaptateur USB Bluetooth 4.0 - Mini Dongle Sans Fil EDR Classe 2 - 10m

Nº de produit : USBBT2EDR4

Ajoutez des capacités Bluetooth 4.0 à un ordinateur portable ou de bureau via USB

Spécifications techniques
  • Transmetteur Bluetooth Smart Ready conforme à la norme Bluetooth® 4.0 LE +EDR

  • Appareil de catégorie 2 avec portée effective de 10 m

  • Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate (EDR) avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Faible consommation d'énergie

  • Format ultra-compact

  • Rétrocompatible avec les appareils Bluetooth v3.0, 2.x et 1.x

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR rsfr
Disponible en
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € incluant TVA

Nº: USBBT2EDR4

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB vers Bluetooth® 4.0 de catégorie 2 USBBT2EDR4 vous permet d'ajouter des capacités sans fil Bluetooth à un ordinateur portable ou de bureau via USB, avec la prise en charge de distances de transfert pouvant atteindre 10 m.

Cet adaptateur Bluetooth utilise la célèbre puce Broadcom® 20702, offrant un débit fiable et la technologie PLC (dissimulation de perte de paquets) qui réduit le nombre d'erreurs/de connexions interrompues, et améliore la performance audio.

Conforme à la norme Bluetooth 4.0 LE +EDR, cet adaptateur USB Bluetooth offre des vitesses de transfert jusqu'à 3 Mb/s et une faible consommation d'énergie. Ce transmetteur Bluetooth Smart Ready représente un moyen efficace de connecter la gamme de plus en plus étendue de périphériques Bluetooth Smart sur le marché, dont les derniers smartphones et tablettes Apple® et Android™, les casques ou l'équipement de contrôle. La norme Bluetooth v4.0 comprend également une sécurité accrue pour tous les transferts utilisant le chiffrement AES 128 bits.

Appareil portable pratique, cet adaptateur ultra-compact est discret lorsqu'il est connecté à votre ordinateur portable; vous n'aurez donc pas à le retirer à chaque fois que vous rangez votre ordinateur dans son sac ou sa housse de transport. Il est également rétrocompatible avec les normes Bluetooth antérieures (v3.0, 2.x et 1.x) pour garantir la connectivité avec tous vos appareils Bluetooth.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Connectez aux appareils Bluetooth les plus récents grâce à la prise en charge de la norme Bluetooth version 4.0
  • Bénéficiez d'une communication sur des distances pouvant atteindre 10 m avec un transmetteur Bluetooth de catégorie 2
  • Laissez le discret dongle USB connecté pendant vos déplacements, pour une portabilité maximale
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13

Applications
  • Connectez des périphériques Bluetooth comme des jeux de clavier/souris, des smartphones, des casques/écouteurs et de l'équipement médical à votre ordinateur
  • Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant la technologie sans fil Bluetooth plutôt que des appareils filaires classiques
  • Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à distance/sécuritaire
  • Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de travail
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Broadcom - 20702
Normes de l’industrie Bluetooth v4.0, v2.1, EDR
Type de bus USB 2.0
Performance
Distance max. 10 m / 33 ft
Fréquence 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Modulation GFSK, 8DPSK
Vitesse max. de transfert de données 3 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Classe Bluetooth 2.0
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6 mm [0.2 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 19 mm [0.7 in]
Poids du produit 3 g [0.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 20 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Bluetooth USB
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Mini Adaptateur USB Bluetooth 4.0 - Mini Dongle Sans Fil EDR Classe 1 - 50m
USBBT1EDR4

Mini Adaptateur USB Bluetooth 4.0 - Mini Dongle Sans Fil EDR Classe 1 - 50m

Ajoutez des capacités Bluetooth 4.0 à un ordinateur portable ou de bureau via USB

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA

Adaptateur Bluetooth 2.1 Mini USB - Adaptateur réseau sans fil EDR de catégorie 1
USBBT1EDR2

Adaptateur Bluetooth 2.1 Mini USB - Adaptateur réseau sans fil EDR de catégorie 1

Ajoutez à votre ordinateur un Bluetooth 2.0 avec capacités EDR, par USB

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Adaptateur Bluetooth 2.1 Mini USB - Adaptateur réseau sans fil EDR de catégorie 2
USBBT2EDR2

Adaptateur Bluetooth 2.1 Mini USB - Adaptateur réseau sans fil EDR de catégorie 2

Ajoutez à votre ordinateur un Bluetooth 2.0 avec capacités EDR, par USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Foire aux questions

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis