StarTech.com

Mini Adaptateur USB Bluetooth 4.0 - Mini Dongle Sans Fil EDR Classe 1 - 50m

Ajoutez des capacités Bluetooth 4.0 à un ordinateur portable ou de bureau via USB

Nº de produit : USBBT1EDR4

  • Transmetteur Bluetooth Smart Ready conforme à Bluetooth® 4.0 LE
  • Appareil de catégorie 1 avec portée effective de 50 m
  • Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate (EDR) avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie
  • Format ultra-compact
  • Rétrocompatible avec les appareils Bluetooth v3.0, 2.0, 1.2 et 1.1
  • Indicateur à DEL d’alimentation/de liaison/de mise en veille
29,99 € EUR hors TVA
35,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le dongle USB vers Mini Bluetooth® de catégorie 1 USBBT1EDR4 vous permet d'ajouter des capacités sans fil Bluetooth à un ordinateur portable ou de bureau via USB, avec la prise en charge de distances de transfert pouvant atteindre 50 m.

Conforme à la norme Bluetooth 4.0 LE +EDR, cet adaptateur USB Bluetooth offre des vitesses de transfert jusqu'à 3 Mb/s et une faible consommation d'énergie. Ce transmetteur Bluetooth Smart Ready représente un moyen efficace de connecter la gamme de plus en plus étendue de périphériques Bluetooth Smart sur le marché, dont les derniers smartphones et tablettes Apple® et Android™. La norme Bluetooth v4.0 comprend également une sécurité accrue pour tous les transferts utilisant le chiffrement AES 128 bits.

Appareil portable pratique, cet adaptateur ultra-compact est discret lorsqu'il est connecté à votre ordinateur portable; vous n'aurez donc pas à le retirer à chaque fois que vous rangez votre ordinateur dans son sac ou sa housse de transport. Il est également rétrocompatible avec les normes Bluetooth antérieures (v3.0, 2.0, 1.2 et 1.1) pour garantir la connectivité avec tous vos appareils Bluetooth.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Connectez les appareils Bluetooth les plus récents grâce à la prise en charge de la norme Bluetooth version 4.0
  • Bénéficiez d'une communication sur des distances pouvant atteindre 50 m avec un transmetteur Bluetooth de catégorie 1
  • Laissez le discret dongle USB connecté pendant vos déplacements, pour une portabilité maximale

Applications

Permet de brancher des périphériques Bluetooth, comme un clavier, une souris ou un Smartphone à votre ordinateur

Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant des appareils Bluetooth (comme un clavier et une souris) plutôt que des appareils classiques avec fil

Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à distance/sécuritaire

Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de travail

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset CSR - CSR8510A06
Normes de l’industrie Bluetooth v4.0, v3.0, EDR
Type de bus USB 2.0
Performance
Distance max. 50 m / 165 ft
Fréquence 2.402-2.48GHz ISM Band
Modulation GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF 12 000 heures
Vitesse max. de transfert de données 3 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Classe Bluetooth 1.0
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 9.x et 10.6 à 10.14
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation/veille/liaison
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~75 %
Température de fonctionnement -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 8 mm [0.3 in]
Largeur du produit 14.4 mm [0.6 in]
Longueur du produit 21.9 mm [0.9 in]
Poids du produit 0 g [0 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 74 g [2.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Bluetooth USB
1 - DVD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 9.x et 10.6 à 10.14

Certifications

Produits associés

Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 2
USBBT2EDR2
Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 2

Ajoutez à votre ordinateur un Bluetooth 2.0 avec capacités EDR, par USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 1
USBBT1EDR2
Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 1

Ajoutez à votre ordinateur un Bluetooth 2.0 avec capacités EDR, par USB

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA