Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Modem USB externe à 2 ports RJ11 - 56K

Nº de produit : USB562KEMH

Ajoutez deux ports RJ-11 à votre ordinateur par USB pour une connexion Internet commutée et une communication fax

Spécifications techniques
  • Payez-vous le luxe de mettre votre ordinateur à niveau sans renoncer à la bonne vieille connectivité

  • Ajoutez un modem à 2 ports sans mobiliser les ressources du système, grâce au traitement on-chip

  • Optimisez la portabilité avec un système compact alimenté par USB

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec les modes de données V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21, Bell 212A et Bell 103

  • Compatible avec les modes fax V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 de catégorie 1 et le fax T.31 de catégorie 1.0

  • Vitesses de transfert de données jusqu'à 56 Kb/s (down) et 33,6 Kb/s (up).

  • Vitesses de transfert par fax de 14,4 Kb/s

  • Détection de l'ID de l'appelant

  • Prise en charge de la fonction de répondeur (TAM).

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
Disponible en
48,99 € EUR hors TVA
58,79 € incluant TVA

Nº: USB562KEMH

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce modem USB 56 K 2 ports vous permet d'ajouter deux jacks RJ-11 à votre ordinateur pour la prise en charge d'une connexion Internet commutée et d'un modem fax.

Associez la fiabilité de technologies anciennes à votre nouvel ordinateur

Il est pratiquement impossible de trouver un ordinateur récent doté d'un modem commuté, même si ce périphérique est nécessaire pour les fax et les connexions Internet en région rurales, que ce soit personnel ou professionnel.

Ce modem à deux ports vous permet de mettre à jour votre ordinateur ou serveur existant et de vous connecter à Internet, tout en maintenant votre fax connecté via le port passthrough.

Installez un modem sans mobiliser les ressources de votre système 

Ce modem basé sur le contrôleur économise les ressources du système et minimise la charge sur l'unité centrale en utilisant le traitement sur puce pour offrir une connexion commutée sans pénaliser les ressources de votre ordinateur.

Ce modem USB polyvalent prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 56 Kb/s (données) et 14,4 Kb/s (fax) et les dernières normes de transmission (V.92, V.90, etc.), et peut servir de connexion Internet de secours, ou être employé dans les régions rurales ne proposant pas de service à haut débit. Véritablement pratique, il pousse la compatibilité jusqu'à prendre en charge les plateformes Windows® et Mac OS®.

Optimisez votre portabilité grâce à ce modèle compact

Pour plus de portabilité, le modem USB, compact et léger, est alimenté par une connexion hôte USB. Voici l'accessoire parfait de votre ordinateur portable, à glisser dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport !

Le modèle USB562KEMH bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X® 10.7 to 10.10

Applications
  • Transforme votre PC en un télécopieur, capable d’envoyer et de recevoir des télécopies.
  • Permet d’ajouter la prise en charge de la numérotation sur un ordinateur portable ou de bureau en cas d’indisponibilité de l’accès au haut débit.
  • Connectez-vous à l'Internet dans des régions rurales par une ligne commutée 56K
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Conexant - CX93010
Nombre de ports 2
Type de bus USB 2.0
Performance
Modulation

Modem Modulation:
ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103

Fax Modulation:
V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2

Data Compression:
V.44, V.42bis and MNP 5

Type et débit USB 1.1 - 12 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 56 Kb/s en aval
36,6 Kb/s en amont
14,4 Kb/s par fax
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RJ-11 Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X® 10.7 to 10.10
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - OH
1 - Données
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur du produit 228 mm [9 in]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 106 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Modem USB 56 K 2 ports
1 - Câble RJ11
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau
USBEXTAA5DSK

Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau

Prolongez un port USB à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F
USBEXTAA6IN

Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 15,24 cm

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis