StarTech.com

Serveur d'impression LPR réseau 10/100 Mb/s avec port USB 2.0

Partagez une imprimante USB standard avec plusieurs utilisateurs sur un réseau Ethernet

Nº de produit : PM1115U2

  • Partagez une seule imprimante USB avec plusieurs utilisateurs d'un réseau
  • Imprimez depuis n'importe quel ordinateur d'un réseau, de l’autre côté du bureau ou sur Internet
  • Offre une connexion Ethernet fiable avec la détection automatique 10Base-T/100Base-TX
En voir plus
  • Compatible avec l'USB 2.0
  • Compatible avec la plupart des imprimantes standard
  • Configuration facile avec le programme de configuration Windows ou la gestion Internet
  • Prend en charge l'impression en réseau LPR, les services d'impression Bonjour
  • Prise en charge du duplex complet
  • Prise en charge cadre Jumbo
  • Prise en charge de la détection automatique MDI-X
  • Design compact
66,99 € EUR hors TVA
80,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset EST - EST2862B
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie Conforme aux normes IEEE 802.3 10BASE-T et IEEE 802.3u 100BASE-TX
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Possibilité de gestion à distance Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge LPR
Vitesse max. de transfert de données 100 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Imprimante avec connexion USB
Câble d'imprimante USB non compris
Remarque La compatibilité avec les systèmes d'exploitation concerne les logiciels inclus uniquement - Le serveur d'impression lui-même peut être utilisé sans logiciel sur la plupart des plates-formes prenant en charge l'impression réseau
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison
1 - Activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 2
Courant de sortie 1A
Courant d'entrée 0.25
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 54 mm [2.1 in]
Longueur du produit 53 mm [2.1 in]
Poids du produit 62 g [2.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 14.9 cm [5.9 in]
Poids brut 326 g [11.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Serveur d'impression LPR réseau USB 2.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Câble de réseau RJ45
1 - Guide de démarrage rapide
1 - CD de logiciel

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, 7, 8 / RT, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS® 10.6 to 10.10

Certifications

Accessoires