Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 5 m compatible Cisco

Nº de produit : SFPCMM5M

Branchez des périphériques réseau SFP+ de 10 gigabits grâce à ce câble de rechange SFP-H10GB-CU5M.

Spécifications techniques
  • Compatible avec de l'équipement Cisco

  • Conforme aux normes SFP+ MSA (Multi-Source Agreement)

  • Prise en charge de vitesses de transfert Fiber Channel 1x, 2x, 4x et 8x

Plus de Caractéristiques . . .
  • Conforme aux normes de connecteur SFF 8431

  • 0,25 mm², impédance de 100 ohms

  • Prise en charge de vitesses de transfert de plusieurs gigabits pouvant atteindre 10,5 Gb/s

  • Prise en charge du branchement à chaud avec les modules à fibre optique

  • Faible consommation d'énergie < 0,5 W

  • Connecteurs SFP+ à déverrouillage rapide

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR rsfr
INGFR
Disponible en
115,99 € EUR hors TVA
139,19 € incluant TVA

Nº: SFPCMM5M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble SFP+ compatible Cisco SFPCMM5M (5 m) est un câble à branchement à chaud et raccordement direct qui prend en charge les applications Ethernet 10 gigabits et Fiber Channel connectées sur des ports SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Conçu pour les connexions haute vitesse sur une courte distance, ce câble Twinax à faible consommation d'énergie et faible latence est une alternative économique aux ensembles avec câble en fibre optique. Il est destiné aux applications sur courte distance, comme les connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks.

Bénéficiant de notre garantie de 2 ans, ce câble SFP+ 10GBASE-CU respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement), ce qui en fait un câble de rechange SFP-H10GB-CU5M fiable.

Points forts de StarTech.com
  • Alternative économique aux modules à fibre optique
  • Le calibre plus épais du câble préserve l'intégrité du signal, même sur une connexion de 5 m
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Utilisez-le dans les applications Ethernet 10 gigabits et Fiber Channel
  • Connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks (réseaux de stockage , stockage associé au réseau, serveurs de stockage, etc.)
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C
Température de stockage -40°C to 80°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 316 g [11.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 326 g [11.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Twinax Ethernet SFP+ 10 gigabits (10 GbE) 5 m
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco
SFPCMM1M

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco

Branchez des périphériques réseau SFP+ de 10 gigabits grâce à ce câble de rechange SFP-H10GB-CU1M.

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 2 m compatible Cisco
SFPCMM2M

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 2 m compatible Cisco

Branchez des périphériques réseau SFP+ de 10 gigabits grâce à ce câble de rechange SFP-H10GB-CU2M.

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 3 m compatible Cisco
SFPCMM3M

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 3 m compatible Cisco

Branchez des périphériques réseau SFP+ de 10 gigabits grâce à ce câble de rechange SFP-H10GB-CU3M.

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis