StarTech.com

Câble QSFP+ à connexion directe conforme aux normes MSA - Cordon DAC Twinax de 2 m

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : QSFPMM2M

  • Offre des connexions 40 Gbit/s fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBase-T
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
106,99 € EUR hors TVA
128,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 40 Gbps
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 190 g [6.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Twinax cuivre passif QSFP+ 40 Gigabit Ethernet (40 GbE) de 2 m
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 175 g [6.2 oz]

Certifications

Produits associés

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M
SFPCMM1M
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M - DAC de 2 m
SFPCMM2M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M - DAC de 2 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M - DAC de 3 m
SFPCMM3M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M - DAC de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU5M - DAC de 5 m
SFPCMM5M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU5M - DAC de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA