StarTech.com

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 2 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC passif

Nº de produit : SFPCMM2M

  • Garanti 100 % compatible avec les équipements Cisco
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Échangeable à chaud
55,99 € EUR hors TVA
67,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle SFPCMM2M est un câble SFP+ en cuivre à fixation directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble en cuivre Twinax passif prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports SFP+ (Mini-GBIC). Ce câble SFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble SFP+ faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.

Câbles SFP StarTech.com

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie de deux ans et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Applications

Utilisez-le dans les applications Ethernet 10 gigabits et Fiber Channel

Connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks (réseaux de stockage , stockage associé au réseau, serveurs de stockage, etc.)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C
Température de stockage -40°C to 80°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 103 g [3.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 112 g [4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Twinax Ethernet SFP+ 10 gigabits (10 GbE) 2 m
Compatible Brand Cisco
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise

Certifications

Produits associés

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M
50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 3 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M
77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 5 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU5M
115,99 € hors TVA
139,19 € incluant TVA