StarTech.com

Câble QSFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-H40G-AOC15M - 15 m

Câble QSFP+ en fibre | 40 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

Nº de produit : QSFPH40GAO15

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-H40G-AOC15M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
  • Échangeable à chaud
696,99 € EUR hors TVA
836,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Réseaux compatibles 40 Gbps
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 1.5 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 15 m [49.2 ft]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 235 g [8.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 15 m [49.2 ft]
Poids du produit 229 g [8.1 oz]
Type de câble Active Optical Cable

Certifications