StarTech.com

Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC5M - 5 m

Fiber SFP+ Cable | 10 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GAOC5M

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-10G-AOC5M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud
212,99 € EUR hors TVA
255,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.6 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 105 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 323 g [11.4 oz]
Type de câble Active Optical Cable

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC3M - 3 m
SFP10GAOC3M
Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC3M - 3 m

Fiber SFP+ Cable | 10 Gbps | AOC (câble optique actif) | Garantie à vie

200,99 € hors TVA
241,19 € incluant TVA