StarTech.com

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe de 2 m - Conforme à MSA

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Répartiteur DAC passif

Nº de produit : QSFP4SFPPC2M

  • Alternative économique aux modules à fibre-optique
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Respecte ou surpasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • 0,05 mm², impédance 100 ohms
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
  • Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8431, SFF-8432 et SFF-8436
252,99 € EUR hors TVA
303,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble répartiteur QSFP+ permet de connecter un port QSFP+ unique à quatre ports SFP+ 10G ; il fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.

Ce câble Twinax passif est un câble à fixation directe entièrement connectable à chaud, qui prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet basées sur des ports QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).

Conçu pour les interconnexions haute vitesse de faible longueur, ce câble Twinax faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est compatible avec les applications de courte distance telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack, pour un maximum de quatre appareils SFP+ 10G.

Le modèle QSFP4SFPPC2M bénéficie d'une garantie de 2 ans qui assure sa fiabilité.

Applications

Utilisation des applications réseau Ethernet 40Gb/10Gb mixtes

Connexion point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack, pour un maximum de quatre appareils

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de câble Passive Copper Cable
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Vitesse max. de transfert de données 40 Gb/s pour QSFP+ / 10 Gb/s pour SFP+
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 4 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 346 g [12.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 364 g [12.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+
Compatible Brand MSA Compliant
Réseaux compatibles 40 Gbps

Certifications

Produits associés

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe de 1 m - Conforme à MSA
QSFP4SFPPC1M
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe de 1 m - Conforme à MSA

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Répartiteur DAC passif

212,99 € hors TVA
255,59 € incluant TVA
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe de 3 m - Conforme à MSA
QSFP4SFPPC3M
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ à connexion directe de 3 m - Conforme à MSA

Câble QSFP+ en cuivre | 40 Gbps | Répartiteur DAC passif

285,99 € hors TVA
343,19 € incluant TVA