Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif de 3 m - Compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
Connectez quatre équipements réseau Cisco 10GbE SFP+ grâce à ce câble optique actif économique
Nº de produit : QSFP4X10GAO3
- Compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au câble Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
- Alternative économique aux modules à fibre-optique
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8431, SFF-8432 et SFF-8436
- Faible consommation d'énergie :< 1 W
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce câble répartiteur QSFP+ permet de connecter un port QSFP+ unique à quatre ports SFP+ 10G ; il fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.
Ce câble optique actif est entièrement connectable à chaud et prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet basées sur des ports QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable). Les câbles AOC sont plus légers et plus souples que les câbles à fixation directe QSFP+. Ils peuvent être installés facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances.
Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble optique faible latence peu énergivore est idéal pour des applications telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks. Il peut supporter jusqu'à quatre appareils SFP+ 10G.
Bénéficiant d'une garantie StarTech.com de 2 ans, le modèle QSFP4X10GAO3 est un câble de rechange fiable pour le modèle Cisco® QSFP-4X10G-AOC3M.
Applications
Utilisation des applications réseau Ethernet 40Gb/10Gb mixtes
Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks pour un maximum de quatre appareils
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934280 | |
UPC Code | 065030874717 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Type de câble | Active Optical Cable | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gb/s pour QSFP+ / 10 Gb/s pour SFP+ | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - QSFP+ A verrouillage Prise | |
Connecteur B | 4 - SFP+ A verrouillage Prise | |
Conditions environnementales | ||
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 12 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Longueur de câble | 3 m [9.8 ft] | |
Longueur du produit | 3.1 m [10.3 ft] | |
Poids du produit | 200 g [7.1 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 230 g [8.1 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+ |
Produits associés
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif de 5 m - Compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC5M
Connectez quatre équipements réseau Cisco 10GbE SFP+ grâce à ce câble optique actif économique
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif de 7 m - Compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC7M
Connectez quatre équipements réseau Cisco 10GbE SFP+ grâce à ce câble optique actif économique
Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif de 15 m - Compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC10M
Connectez quatre équipements réseau Cisco 10GbE SFP+ grâce à ce câble optique actif économique
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- QSFP4X10GAO3_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis