StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD097C - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : JD097CST

  • Garanti 100 % compatible avec HP JD097C
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,1 W
  • Échangeable à chaud
63,99 € EUR hors TVA
76,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand HP®
Type de câble Câble en cuivre passif
Performance
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Poids brut 138 g [4.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Calibre du fil 30 AWG
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Impédance 100 Ohm
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 130 g [4.6 oz]
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9281B - Cordon DAC Twinax de 1 m
J9281BST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9281B - Cordon DAC Twinax de 1 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9285B - Cordon DAC Twinax de 7 m
J9285BST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9285B - Cordon DAC Twinax de 7 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD095C - Cordon DAC Twinax de 65 cm
JD095CST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD095C - Cordon DAC Twinax de 65 cm

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD096C - Cordon DAC Twinax de 1,2 m
JD096CST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JD096C - Cordon DAC Twinax de 1,2 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9283B - Cordon DAC Twinax de 3 m
J9283BST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP J9283B - Cordon DAC Twinax de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JG081C - Cordon DAC Twinax de 5 m
JG081CST
Câble SFP+ à connexion directe compatible HP JG081C - Cordon DAC Twinax de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

127,99 € hors TVA
153,59 € incluant TVA