StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe de 3 m - Conforme à MSA

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC passif

Nº de produit : SFP10GPC3M

  • Alternative économique aux modules à fibre-optique
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Respecte ou surpasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
  • Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8431 et SFF-8432
84,99 € EUR hors TVA
101,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble SFP+ 10G fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.

Ce câble Twinax passif est un câble à fixation directe entièrement connectable à chaud, qui prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet basées sur des ports SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Conçu pour les interconnexions haute vitesse de faible longueur, ce câble Twinax faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks.

Le modèle SFP10GPC3M bénéficie d'une garantie de 2 ans qui assure sa fiabilité.

 

Applications

Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb

Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbps
Alimentation
Consommation électrique < 0.1 W (per end)
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 150 g [5.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 150 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SFP+
Compatible Brand MSA Compliant
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Type de câble Passive Copper Cable

Certifications

Produits associés

Câble SFP+ à connexion directe de 50 cm - Conforme à MSA
SFP10GPC05M
Câble SFP+ à connexion directe de 50 cm - Conforme à MSA

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC passif

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe de 1 m - Conforme à MSA
SFP10GPC1M
Câble SFP+ à connexion directe de 1 m - Conforme à MSA

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC passif

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe de 2 m - Conforme à MSA
SFP10GPC2M
Câble SFP+ à connexion directe de 2 m - Conforme à MSA

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC passif

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe de 5 m - Conforme à MSA
SFP10GPC5M
Câble SFP+ à connexion directe de 5 m - Conforme à MSA

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC passif

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA