StarTech.com

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU3M - DAC de 3 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

Nº de produit : SFPCMM3M

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-H10GB-CU3M
  • Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W
  • Échangeable à chaud
69,99 € EUR hors TVA
83,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco®
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SFP+ A verrouillage Prise
Alimentation
Consommation électrique < 0.5 W
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C
Température de stockage -40°C to 80°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 140 g [4.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Twinax Ethernet SFP+ 10 gigabits (10 GbE) 3 m
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 131 g [4.6 oz]

Certifications

Produits associés

Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M
SFPCMM1M
Câble réseau passif SFP+ 10 GbE à connexion directe twinax en cuivre de 1 m compatible Cisco SFP-H10GB-CU1M

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M - DAC de 2 m
SFPCMM2M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU2M - DAC de 2 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU5M - DAC de 5 m
SFPCMM5M
Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-CU5M - DAC de 5 m

Câble SFP+ en cuivre | 10 Gbps | DAC (câble à connexion directe) passif | Garantie à vie

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA