StarTech.com

Module transceiver SFP Mini-GBIC à fibre optique monomode LC Gigabit, DDM - Compatible Cisco GLC-LH-SMD - 20 km

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode | LC | 20 km | Garantie à vie

Nº de produit : SFPG1320C

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco GLC-LH-SMD
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
126,99 € EUR hors TVA
152,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle SFPG1320C est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco GLC-LH-SMD, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-LH, avec une distance maximale de 20 km. 

Spécifications techniques : 

  • Longueur d'onde : 1 310 nm 
  • Vitesse de transfert maximale : 1,25 Gbit/s 
  • Type : fibre monomode 
  • Type de connexion : Connecteur LC 
  • Distance maximale de transfert : 20 km 
  • MTBF : 2 722 277 heures 
  • Consommation électrique : moins de 1 watt 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui 

Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFP StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables. 

Applications

Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco 

Élargissez votre réseau à des segments distants 

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco
Normes de l’industrie IEEE 802.3z 1000BASE-LH
WDM Non
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 20 km (12.4 mi)
Longueur d'onde 1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Semi-duplex/duplex complet
MTBF 2 722 277 heures
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Monomode
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme MSA ou Cisco
Remarque Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Gigabit Ethernet à fibre optique
Alimentation
Consommation électrique < 1 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30~70 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 48 g [1.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - SFP LC monomode 1,25 Gb/s

Certifications

Produits associés

Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m
SFPSXMM
Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | TAA | Garantie à vie

95,99 € hors TVA
115,19 € incluant TVA
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-FE-100FX - Transceiver Mini GBIC 100BASE-FX
SFPF1302C
Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-FE-100FX - Transceiver Mini GBIC 100BASE-FX

100 Mbps | Fibre multimode | LC | 2 km | Garantie à vie

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA

Accessoires