StarTech.com

Module de transceiver SFP à fibre optique Gigabit - Compatible Cisco GLC-SX-MM - Multimode LC - Mini-GBIC - 550 m

Ajoutez, remplacez ou mettez à niveau des modules SFP sur un équipement à fibre optique Gigabit

Nº de produit : SFPGLCSXMMST

  • Assure des connexions Gigabit Ethernet fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-SX
  • SFP compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au modèle Cisco GLC-SX-MM
  • Vitesses de transfert pouvant atteindre 1,25 Gb/s
En voir plus
  • Prise en charge d'une distance pouvant atteindre 550 m
  • Conforme aux normes SFP MSA
  • Compatible avec de l'équipement Cisco
  • Connecteur de fibre optique LC
  • Compatibilité avec le branchement à chaud
70,99 € EUR hors TVA
85,19 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le module SFP à fibre optique Gigabit multimode LC compatible Cisco® SFPGLCSXMMST de 550 m a été conçu pour être conforme aux normes MSA (Multi-Sourcing Agreement) et offrir un moyen économique pour ajouter, remplacer ou mettre à niveau un port multimode LC sur votre équipement réseau ou convertisseur fibre optique Gigabit Ethernet.

Offrant des vitesses de transfert pouvant atteindre 1,25 Gb/s, ce module Mini-GBIC LC peut être installé sur tout périphérique réseau sur fibre optique disposant d'un port SFP conforme MSA ou Cisco. Pratique et évolutif, ce transceiver à fibre optique peut être connecté à chaud, ce qui vous permet d'installer le module sans interrompre le trafic réseau ou avoir à redémarrer un périphérique.

Ce module SFP multimode 850 nm est compatible avec le transceiver Cisco GLC-SX-MM. Accessoire également idéal pour les produits de StarTech.com tels que Carte réseau PCI Express à fibre optique avec SFP ouvert (PEX1000SFP2) ou Convertisseur Gigabit PoE avec SFP ouvert (ET1110PSE).

Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Remplacement des SFP/Mini-GBIC endommagés ou défectueux dans de l'équipement conforme MSA ou Cisco
  • Equipé d'une interface LC monomode répondant aux normes de l'industrie, ce module permet de prolonger votre connectivité réseau jusqu'à 550 m

Applications

Remplacement des SFP endommagés ou défectueux dans de l'équipement conforme MSA ou Cisco

Etendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco
Normes de l’industrie IEEE 802.3z 1000BASE-SX
WDM Non
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 550 m (1804 ft)
Longueur d'onde 850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Semi-duplex/duplex complet
MTBF 3 381 761 heures
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP conforme MSA ou Cisco
Remarque Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Gigabit Ethernet à fibre optique
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30~70 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 95 g [3.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transcepteur LC multimode SFP de 1,25 Gb/s

Certifications

Produits associés

Transcepteur Fibre Optique Multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m
SFPSXMM
Transcepteur Fibre Optique Multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m

Ajoutez, remplacez ou mettez à niveau des modules SFP sur équipement à fibre optique gigabit

95,99 € hors TVA
115,19 € incluant TVA
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Module Transceiver SFP mini-GBIC à Fibre Optique Monomode LC Gigabit, DDM - compatible Cisco GLC-LH-SMD - 20 km

Ajoutez, remplacez ou mettez à niveau des modules SFP sur un équipement à fibre optique Gigabit

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Module Transceiver SFP mini-GBIC à Fibre Optique Multimode LC 100 Mb/s, DDM - compatible Cisco GLC-FE-100FX - 2 km
SFPF1302C
Module Transceiver SFP mini-GBIC à Fibre Optique Multimode LC 100 Mb/s, DDM - compatible Cisco GLC-FE-100FX - 2 km

Permet d'ajouter, remplacer ou mettre à niveau des modules SFP sur de l'équipement à fibre optique de 100 Mb/s

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Module Transceiver SFP mini-GBIC à Fibre Optique Multimode LC Gigabit, DDM - compatible Cisco SFP-GE-S - 550 m
SFPGESST
Module Transceiver SFP mini-GBIC à Fibre Optique Multimode LC Gigabit, DDM - compatible Cisco SFP-GE-S - 550 m

Ajoutez, remplacez ou mettez à niveau des modules SFP sur un équipement à fibre optique Gigabit

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA

Accessoires