StarTech.com

Module SFP GBIC compatible Cisco SFP-GE-T - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-T

1 000 Mbps (1 Gbps) | Cuivre | RJ45 | 100 m | Garantie à vie

Nº de produit : SFPC1110

  • Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-GE-T
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
97,99 € EUR hors TVA
117,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le modèle SFPC1110 est un module de transceiver en cuivre compatible avec Cisco SFP-GE-T, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®. Il fournit une connectivité 1 GbE (1 000 Mbit/s) fiable sur câble en cuivre pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-T, avec une distance maximale de 100 m. 

Spécifications techniques : 

  • Vitesse de transfert maximale : 1,25 Gbit/s 
  • Type : cuivre 
  • Type de connexion : connecteur RJ45 
  • Distance maximale de transfert : 100 m 
  • MTBF : 4 655 371 heures 
  • Consommation électrique : moins de 1,3 watt 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : non 

Ce module SFP en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFP StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables. 

Applications

Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco 

Élargissez votre réseau à des segments distants 

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Cisco
Normes de l’industrie IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 100 m (328 ft)
MDIX auto Oui
MTBF 4 655 371 heures
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Alimentation
Consommation électrique < 1.3 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30~70 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 13 mm [0.5 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 55 g [1.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - SFP RJ45 10/100/1000 Mb/s

Certifications

Produits associés

Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m
SFPSXMM
Transcepteur fibre optique multimode Gigabit 850 nm - Module SFP - LC - 550 m

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre multimode | LC | 550 m | TAA | Garantie à vie

95,99 € hors TVA
115,19 € incluant TVA

Accessoires