Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de transceiver QSFP compatible HP 747698-B21 - 40GBase-SR4
40 Gbps | Multimode | MPO | 400 m | Garantie à vie
Nº de produit : 747698-B21-ST
- Garanti 100 % compatible avec le module HP 747698-B21
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
Le 747698-B21-STTT est un module de transceiver QSFP fibre optique compatible HP 747698-B21 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque HP®. Il vous assure une connectivité de 40 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 40GBase-SR4 et sur une distance maximale de 400 m.
Spécifications techniques :
- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 40 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de MPO
- Distance de transfert maximum : 400 m
- MTBF : 244 610 583 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui
Ce module QSFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.
SFP de StarTech.com
Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934595
UPC Code
065030886208
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | HP® | |
Performance | ||
DDM | Oui | |
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gbit/s | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 8.500 | |
Largeur du produit | 122.000 | |
Longueur du produit | 1.9 cm [0.7 in] | |
Poids du produit | 37.500 | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 35.000 | |
Package Length | 205.000 | |
Package Width | 120.000 | |
Poids brut | 60.000 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transceiver QSFP+ |
Support produit
Fiche techniques
-
747698-B21-ST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis