StarTech.com
Nouveau

Module de transceiver SFP compatible 10056H - 1000Base-BX (en aval)

1 Gbps | Monomode | LC | 10 km | Garantie à vie

Nº de produit : 10056H-ST

  • Assure des connexions 1 GbE fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-BX
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Coupler avec le module 10056-ST
En voir plus
  • Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
68,99 € EUR hors TVA
82,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Extreme Networks®
Performance
DDM Oui
MTBF 286,217,327 hours
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12.500
Largeur du produit 56.600
Longueur du produit 1.4 cm [0.5 in]
Poids du produit 20.000
Informations d'emballage
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Poids brut 50.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet

Certifications