Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de transceiver SFP compatible 10057H - 1000Base-BX (en aval)
1 Gbps | Monomode | LC | 10 km | Garantie à vie
Nº de produit : 10057H-ST
- Assure des connexions 1 GbE fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-BX
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module 10057-ST
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
Le 10057H-ST est un transceiver SFP fibre optique en aval compatible Extreme Networks 10057H qui fonctionne avec 10057-ST de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 1000Base-BX. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 10 km et vous assure une connectivité de 1 GbE par câblage optique.
Spécifications techniques :
- Longueur d'onde : 1310 nm Tx / 1490 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 286 217 327 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui
Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.
SFP de StarTech.com
SFP de StarTech.com
Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934593
UPC Code
065030885225
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Extreme Networks® | |
Performance | ||
DDM | Oui | |
MTBF | 286,217,327 hours | |
Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Fiber Optic LC Simplex Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 12.500 | |
Largeur du produit | 56.600 | |
Longueur du produit | 1.4 cm [0.5 in] | |
Poids du produit | 20.000 | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Poids brut | 50.000 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transceiver SFP | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet |
Support produit
Fiche techniques
-
10057H-ST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis