StarTech.com
Nouveau

Module de transceiver SFP compatible Palo Alto Networks GC - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | Cuivre | RJ-45 | 100 m | Garantie à vie

Nº de produit : CG-ST

  • Garanti 100 % compatible avec le module Palo Alto Networks GC
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Alternative de câblage économique aux installations avec câble en fibre optique
En voir plus
  • Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
68,99 € EUR hors TVA
82,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Palo Alto Networks®
Performance
DDM Non
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 13.800
Largeur du produit 68.000
Longueur du produit 1.4 cm [0.5 in]
Poids du produit 15.000
Informations d'emballage
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Poids brut 50.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet

Certifications