Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Module de transceiver SFP compatible Juniper RX-70KM-SFP - 1000Base-ZX
1 Gbps | Monomode | LC | 70 km | Garantie à vie
Nº de produit : RX70KMSFPST
- Garanti 100 % compatible avec le module Juniper RX-70KM-SFP
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
Le RX70KMSFPST est un module de transceiver SFP fibre optique compatible Juniper RX-70KM-SFP qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Juniper®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 1000Base-ZX et sur une distance maximale de 70 km.
Spécifications techniques :
- Longueur d'onde : 1550 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 70 km
- MTBF : 53 972 659 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui
Ce module SFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.
SFP de StarTech.com
Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934763
Tech Data - France
5501838
UPC Code
065030883849
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Juniper® | |
Performance | ||
Longueur d'onde | 1550nm | |
Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Slot SFP Prise | |
Connecteur B | 1 - Fibre optique duplex LC Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 1.2 cm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Longueur du produit | 65 mm [2.6 in] | |
Poids du produit | 72 g [2.5 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 15 mm [0.6 in] | |
Package Length | 230 mm [9.1 in] | |
Package Width | 207 mm [8.1 in] | |
Poids brut | 80 g [2.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - SFP Transceiver | |
Distance de transfert max. | 70 km (43.5 mi) | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet |
Support produit
Fiche techniques
-
RX70KMSFPST_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis