StarTech.com
Futur

Module de transceiver SFP compatible EMC SFP-1G-BX40-D - 1000Base-BX40 (en aval)

1 Gbps | Monomode | LC | 40 km | Garantie à vie

Nº de produit : SFP1GBX40DES

  • Assure des connexions 1 GbE fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-BX40
  • Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Coupler avec le module SFP1GBX40UES
En voir plus
  • Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,6 W
  • Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
177,99 € EUR hors TVA
213,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand Dell EMC™
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 40 km (24.8 mi)
Longueur d'onde 1490nmTx/1310nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 3,713,222 hours
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gbit/s
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12.600
Largeur du produit 58.400
Longueur du produit 1.4 cm [0.5 in]
Poids du produit 30.000
Informations d'emballage
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Poids brut 50.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - SFP Transceiver

Certifications