StarTech.com

Module de transceiver QSFP+ 40GBase-LR4 à fibre optique 40 Gigabit - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 10 km

40 Gbps | Fibre monomode | LC | 10 km | Garantie à vie

Nº de produit : QSFP40LR4ST

  • Créez des connexions 40 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBASE-LR4
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 2,5 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
1 863,99 € EUR hors TVA
2 236,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le QSFP40LR4ST est un transceiver QSFP+ à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 40GBASE-LR4 conformes aux normes MSA. Le module de transceiver QSFP+ prend en charge une distance maximale de 10 km et fournit une connectivité 40 GbE fiable via un câblage de fibre optique.  

Spécifications techniques : 

  • Longueur d'onde : De 1270 nm à 1330 nm 
  • Vitesse de transfert maximale : 40 Gbit/s 
  • Type : fibre monomode 
  • Type de connexion : connecteur LC 
  • Distance maximale de transfert : 10 km 
  • MTBF : 1 489 426 heures 
  • Consommation électrique : moins de 2,5 watts 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui 

Ce module QSFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFPs StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables. 

Applications

Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Remplacez les modules QSFP+ défectueux ou endommagés

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 10 km (6.2 mi)
Longueur d'onde 1270nm to 1330nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 1 489 426 heures
Réseaux compatibles 40 Gbps
Type de fibre optique Monomode
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Alimentation
Consommation électrique < 2.5 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 18.4 mm [0.7 in]
Longueur du produit 72 mm [2.8 in]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 76 g [2.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver QSFP+

Certifications

Produits associés

Module de transceiver QSFP+ 40GBase-SR4 à fibre optique 40 Gigabit - Conforme aux normes MSA - Multimode MPO - 150 m
432,99 € hors TVA
519,59 € incluant TVA

Accessoires