StarTech.com

Module de transceiver SFP 1000Base-LH à fibre optique Gigabit - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 40 km

1 000 Mbps (1 Gbps) | Fibre monomode | LC | 40 km | Garantie à vie

Nº de produit : SFP1000LHST

  • Créez des connexions 1 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-LH
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
En voir plus
  • Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
91,99 € EUR hors TVA
110,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le SFP1000LHST est un transceiver SFP à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 1000BASE-LH conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP prend en charge une distance maximale de 40 km et fournit une connectivité 1 GbE fiable via un câblage de fibre optique.

Spécifications techniques :

  • Longueur d'onde : 1310 nm
  • Vitesse de transfert maximale : 1,25 Gbit/s
  • Type : fibre monomode
  • Type de connexion : connecteur LC
  • Distance maximale de transfert : 40 km
  • Consommation électrique : moins de 1 watt
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

SFPs StarTech.com

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables.

Applications

Remplacez les modules SFP défectueux ou endommagés

Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Normes de l’industrie IEEE 802.3z 1000BASE-LH
WDM Non
Performance
DDM Oui
Distance de transfert max. 40 km (24.8 mi)
Longueur d'onde 1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Monomode
Vitesse max. de transfert de données 1,25 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - Fibre optique duplex LC Femelle
Alimentation
Consommation électrique < 1 W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 67 mm [2.6 in]
Poids du produit 18 g [0.6 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 47 g [1.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

Certifications