StarTech.com

Module de transceiver SFP+ 10GBase-T 10 Gigabit RJ45 en cuivre - Conforme aux normes MSA - 30 m

10 Gbps | Cuivre | RJ45 | 30 m | Garantie à vie

Nº de produit : SFP10GBTST

  • Créez des connexions 10 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-T
  • Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
565,99 € EUR hors TVA
679,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le SFP10GBTST est un transceiver SFP en cuivre conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 10GBASE-T conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP+ prend en charge une distance maximale de 30 m et fournit une connectivité 10 GbE fiable via un câblage en cuivre, une alternative plus économique à l'installation de câblage de fibre optique.  

Spécifications techniques : 
  • Vitesse de transfert maximale : 10 Gbit/s 
  • Type : cuivre 
  • Type de connexion : connecteur RJ45 
  • Distance maximale de transfert : 30 m 
  • MTBF : 4 598 430 heures 
  • Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : non >

Ce module SFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.  

SFPs StarTech.com 

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables. 

Applications

Remplacez les modules SFP+ défectueux ou endommagés

Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand MSA Compliant
Normes de l’industrie IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3an 10GBASE-T
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 30 m (98.4 ft)
MDIX auto Oui
Mode de fonctionnement de la fibre optique Duplex complet
MTBF 4 598 430 heures
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 10 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port SFP+ compatible MSA
Alimentation
Consommation électrique 2.3 W (max.)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 12.6 mm [0.5 in]
Largeur du produit 13.9 mm [0.5 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Type de boîtier Zinc Alloy
Informations d'emballage
Poids brut 60 g [2.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Trancepteur SFP+

Certifications