StarTech.com
Nouveau

HP 813874-B21 Compatible SFP+ Transceiver Module - 10GBASE-T

10Gbps | Copper | RJ45 | 30 m (98.4 ft) | Lifetime Warranty

Nº de produit : 813874B21ST

  • Garanti 100 % compatible avec HP® 813874-B21
  • Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie.
  • Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
En voir plus
  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
1 048,99 € EUR hors TVA
1 258,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce module transceiver SFP compatible 813874-B21 peut être installé dans les commutateurs et des routeurs HP®. Ce transceiver en cuivre offre un moyen économique d'ajouter, de remplacer ou de mettre à niveau les ports de votre équipement réseau. 

Entièrement compatible avec HP 

Ce SFP+ 10 Gb en cuivre est compatible avec HP à 100 %. Il est l’équivalent du transceiver SFP 813874-B21. Le transceiver StarTech.com est conçu pour répondre aux spécifications OEM et pour se conformer aux normes MSA (Multi- Source Agreement) de l'industrie, ce qui permet au module de fonctionner de façon homogène avec HP. 

Profitez de connexions 10 Gigabit Ethernet 

Avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 10 Gbit/s, vous pouvez intégrer ce module SFP+ à des équipements réseau avec un port SFP+ compatible HP et une interface RJ45 cuivre. Il fournit une connectivité 10 Gigabit fiable sur câble en cuivre pour les réseaux conformes aux spécifications 10GBase-T, avec une distance maximale de 30 m. 

Pratique et évolutif 

Ce module SFP est entièrement échangeable à chaud, ce qui permet de l'installer sans interrompre le trafic réseau ou sans avoir à redémarrer l'équipement. Il fournit une solution compatible avec une large gamme d'équipement réseau. 

StarTech.com propose une vaste gamme de produits de gestion de réseau, parmi lesquels des cartes réseau cuivre ou fibre optique, des convertisseurs de média fibre optique, des commutateurs Ethernet et des produits sans fil. Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie. 

Applications

Périphériques réseau avec plusieurs emplacements SFP+

Ajoutez ou remplacez vos transceivers actuels

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Compatible Brand HP
Normes de l’industrie IEEE 802.3an 10GBASE-T
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 30 m (98.4 ft)
MDIX auto Oui
MTBF 4 598 430 heures
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Type de fibre optique Cuivre
Vitesse max. de transfert de données 10 Gb/s
Alimentation
Consommation électrique 2.3 W (max.)
Conditions environnementales
Humidité 95 %
Température de fonctionnement 0°C ~ +70°C
Température de stockage -40°C ~ 90°C
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 13.8 mm [0.5 in]
Largeur du produit 13.4 mm [0.5 in]
Longueur du produit 69.8 mm [2.7 in]
Poids du produit 24.2 g [0.9 oz]
Type de boîtier Zinc Alloy
Informations d'emballage
Poids brut 31 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Trancepteur SFP+

Certifications