StarTech.com

Cache-poussière pour SFP LC - Paquet de 10

Protégez vos modules SFP/XFP/SFP+ de la poussière et des polluants, en couvrant le connecteur LC duplex lorsqu'il n'est pas utilisé

Nº de produit : SFPLCCAP10

  • Les housses anti-poussière s'insèrent facilement dans les ports SFP LC vides, afin de protéger vos commutateurs réseau contre la poussière et les polluants
  • Fabriquée en caoutchouc résistant
  • Compatible avec les ports SFP/SFP+ LC des équipements de réseau optique
  • Facile à insérer et à retirer
11,99 € EUR hors TVA
14,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce pack de 10 housses anti-poussière pour SFP est un moyen économique de protéger vos commutateurs réseau et votre équipement à fibre optique contre la poussière et les polluants, en couvrant les ports à fibre optique LC exposés et vides.

Protégez votre investissement en équipement de réseau

Insérez simplement les housses anti-poussière dans le port LC de n'importe quel transceiver SFP/SFP+ de vos commutateurs réseau. Fabriquée en caoutchouc résistant, la housse anti-poussière protège contre la saleté et les particules de poussière qui pourraient entraîner des problèmes de connexion à l'intérieur de votre équipement.

Les housses anti-poussière pour modèle SFPLCCAP10 bénéficient de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Spécifications générales Compatible avec les ports LC duplex femelles pour les modules de transceiver SFP/SFP+ à fibre optique et les prises « keystone »
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 mm [0.3 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 15 mm [0.6 in]
Poids du produit 2 g [0.1 oz]
Type de boîtier Rubber
Informations d'emballage
Poids brut 2 g [0.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 - Housses anti-poussière

Certifications