Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comModule de transceiver SFP 1000Base-SX à fibre optique Gb - Compatible Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX - Multimode LC - 550 m
Ajoutez des connexions Gigabit Ethernet fiables et économiques sur fibre optique multimode grâce à ce module SFP
Nº de produit : MASFP1GBSXST
- Assure des connexions Gigabit Ethernet fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-SX
- SFP compatible avec Cisco Meraki à 100 %, équivalent au modèle Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX
- Bénéficient d'une garantie à vie et de l’assistance technique à vie gratuite
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Prend en charge Digital Diagnostics Monitoring
- Longueur d'onde optique 850 Nm
- Prend en charge la fonctionnalité multimode (distance maximale de 550 m)
- Connecteur de fibre optique LC
- Vitesses de transfert maximales de 1,25 Gb/s
- Branchement à chaud
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce module SFP à fibre optique Gigabit StarTech.com a été conçu pour garantir des connexions réseau fiables. Développé selon des spécifications strictes et testé avec précision pour assurer des performances optimales, ce module de transceiver à fibre optique de haute qualité peut être installé au sein de commutateurs et de routeurs Cisco® prenant en charge le module de transceiver Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX, ainsi que des équipements réseau d’autres grandes marques.
Ce module SFP 1000Base-SX fournit une connectivité Gigabit sur câble fibre optique multimode, avec une portée allant jusqu'à 550 m. Il offre une solution fiable et économique pour ajouter, remplacer ou mettre à niveau les ports de votre équipement de gestion de réseau et il est couvert par une garantie à vie.
Conçu pour assurer des performances réseau fiables
Ce transceiver SFP multimode a été conçu par StarTech.com pour respecter ou surpasser les spécifications OEM et respecter les normes MSA (Multi-Source Agreement). Soucieux d’offrir la meilleure qualité, StarTech.com propose une gamme complète de produits de gestion de réseau, parmi lesquels des cartes réseau en cuivre ou fibre optique, des convertisseurs de média fibre, des commutateurs Ethernet et des produits sans fil.
Parfaitement compatible avec Cisco Meraki et d’autres grandes marques
Le SFP Gigabit multimode a été conçu pour répondre aux critères de qualité les plus stricts et il est compatible avec Cisco Meraki à 100 %. Il est l’équivalent du transceiver SFP Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX. Le transceiver SFP StarTech.com a été configuré et testé avec précision pour garantir un fonctionnement homogène avec Cisco Meraki ou d’autres marques d’équipement de gestion de réseau.
Aucune crainte à avoir : l'utilisation des produits SFP StarTech.com n'invalidera pas la garantie de votre équipement de gestion de réseau.
Pratique et évolutif
Pratique et évolutif, ce transceiver à fibre optique est connectable à chaud, ce qui vous permet de l’installer sans interrompre le trafic réseau et sans devoir redémarrer votre équipement. Il constitue une solution polyvalente et économique, compatible avec de nombreux appareils de gestion de réseau Gigabit.
Idéal pour une utilisation au sein de commutateurs, de routeurs et d’autres équipements de gestion de réseau, le module SFP offre des performances fiables, ce qui vous permet d’élargir votre réseau à des segments distants de façon économique. Le module SFP prend en charge le câble fibre optique multimode à une distance maximale de 550 m et des débits de données pouvant atteindre 1,25 Gb/s. Ce module SFP à fibre optique GbE prend également en charge le contrôle de diagnostics numériques (DDM/DOM).
Vous pouvez compter sur le MASFP1GBSXST pour offrir des performances fiables, couvertes par une garantie à vie et une assistance technique à vie gratuite.
Applications
Remplacez des SFP défectueux ou défaillants dans vos équipements Cisco Meraki ou conformes aux normes MSA
Parfait pour le déploiement avec des périphériques réseau avec multiples slots SFP
Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933911 | |
UPC Code | 065030868655 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Compatible Brand | Cisco Meraki | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3z 1000BASE-SX | |
Performance | ||
DDM | Oui | |
Distance de transfert max. | 550 m (1804 ft) | |
Longueur d'onde | 850nm | |
Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet | |
MTBF | 3,381,761 hours | |
Réseaux compatibles | 1 000 Mb/s (1 Gb/s) | |
Type de fibre optique | Multimode | |
Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - Fibre optique duplex LC Femelle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Port SFP conforme aux normes MSA ou compatible Cisco Meraki | |
Remarque | Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Gigabit Ethernet à fibre optique | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 5~95 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Argent | |
Hauteur du produit | 12.5 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 13.7 mm [0.5 in] | |
Longueur du produit | 56.6 mm [2.2 in] | |
Poids du produit | 16 g [0.6 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transceiver SFP |
Accessoires
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert - Adaptateur NIC PCIe SFP
Connectez directement un PC de bureau ou en rack compatible PCI Express à un réseau en fibre optique à l'aide du SFP Gigabit de votre choix
Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 1 m LC - LC
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble fibre optique duplex multimode 50/125 OM2 de 2 m - LC vers LC - LSZH - Orange
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble fibre optique duplex multimode 50/125 OM2 de 3 m - LC vers LC - LSZH - Orange
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 5 m LC - LC
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 10 m LC - LC
Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH
Switch Gigabit Ethernet géré L2 à 10 ports avec 2 slots SFP ouverts - Commutateur réseau à montage en rack
Augmentez la performance de votre réseau et connectez jusqu'à 10 appareils Gigabit Ethernet différents, y compris 8 RJ45 et 2 connexions en fibre optique au moyen des SFP de votre choix
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports PoE+ avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade
Ajoutez jusqu’à 10 périphériques GbE différents à votre réseau grâce à l'utilisation de 8 connexions RJ45 (PoE+) et 2 connexions fibre optique avec un support d'administration de niveau 2 intelligente
Switch Gigabit Ethernet géré à 8 ports avec 2 connexions SFP - Fixation murale et accès en façade
Ajoutez jusqu’à 10 périphériques GbE à votre réseau grâce à l'utilisation de 8 connexions RJ45 et 2 connexions fibre optique avec administration de niveau 2 intelligente
Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet avec slot SFP ouvert
Convertissez et prolongez différents réseaux par connexion par câble à fibre optique Gigabit à l'aide du SFP de votre choix
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MASFP1GBSXST_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis