Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte Réseau WiFi N Mini PCIe - Adaptateur Sans Fil 802.11b/g/n Mini PCI Express 300Mbps

Nº de produit : MPEX300WN2X2

Ajoutez la connectivité sans fil N haute vitesse via un slot Mini PCI Express

Spécifications techniques
  • Configuration d'antenne 2 transmetteurs/2 récepteurs (2x2:2)

  • Conformité aux normes IEEE 802.11n, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s

  • Rétrocompatibilité avec les normes IEEE 802.11b/g, pour des connexions pouvant atteindre 11 et 54 Mb/s respectivement

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge de la sécurité WEP 64/128 bits et WPA/WPA2

  • Prise en charge des modes de réseau ad hoc et d'infrastructure

  • Diffusion sur des distances pouvant atteindre 100 m à l'intérieur et 300 m à l'extérieur

  • Prise en charge WMM, voix et vidéo

  • Interface Express Mini PCI demi-hauteur

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR rsfr
INGFR
Disponible en
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € incluant TVA

Nº: MPEX300WN2X2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La carte réseau Mini PCI Express sans fil N MPEX300WN2X2 vous permet d'équiper votre ordinateur portable ou votre système compact d'une connectivité réseau haute vitesse 802.11n avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 300 Mb/s.

Pour assurer une communication sans fil efficace, la carte est dotée d'une conception MIMO (entrées multiples/sorties multiples) 2T2R (2 transmetteurs/2 récepteurs) sur une fréquence de 2,4 GHz. Les configurations d'antenne MIMO emploient des parcours de signaux multiples afin de profiter d'une bande passante plus large, de réduire la perte de paquets et d'améliorer la réception, même en cas d'interférences.

L'adaptateur sans fil N de 300 Mb/s fournit les vitesses indispensables aux utilisations réseau exigeantes comme le flux vidéo, les applications VoIP et les sauvegardes réseau, tout en permettant la rétrocompatibilité avec les réseaux 802.11b/g (11/54 Mb/s) en vue de la connexion à d'anciens routeurs WiFi en cas de besoin.

Cet adaptateur, qui utilise le format Mini PCI Express demi-hauteur (demi-mini carte), a été conçu pour les ordinateurs portables et les systèmes informatiques compacts les plus récents (comme Mini-ITX) ou les solutions intégrées personnalisées dans lesquelles une carte PCI-E normale ne pourrait pas se loger.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Connectivité réseau sans fil rapide et fiable avec conformité sans fil N
  • Accédez à d'anciens réseaux sans fil permettant la rétrocompatibilité avec les réseaux 802.11b et 802.11g
  • Installez cet adaptateur Mini PCI Express demi-hauteur dans un système compact ou intégré personnalisé
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only

Applications
  • Remplacez ou mettez à niveau une connexion WiFi vers des normes IEEE 802.11n
  • Ajoutez des capacités réseau sans fil N à un système mini-ITX ou intégré personnalisé n'offrant pas assez d'espace pour une carte PCI Express standard
  • Accédez à un réseau sans fil N dans des endroits distants n'offrant pas de connexions câblées
  • Equipez-vous de la connectivité WiFi à haute vitesse pour les utilisations exigeantes comme le flux vidéo, les applications VoIP et les sauvegardes réseau
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Realtek - RTL8192CE
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Type de bus Mini PCI Express
Type de carte Intégré
Performance
Bande passante 20/40 MHz
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Plage de fréquences 2.4-2.484GHz
Vitesse max. de transfert de données 802.11n : 300 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Mini PCI Express x1 (52 broches) Mâle
1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Slot d'extension Mini PCI Express libre
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 3 mm [0.1 in]
Largeur du produit 26 mm [1 in]
Longueur du produit 30 mm [1.2 in]
Poids du produit 4 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 66 g [2.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte sans fil
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur réseau sans fil N PCI Express 300 Mb/s - 802.11n/g 2T2R
PEX300WN2X2

Adaptateur réseau sans fil N PCI Express 300 Mb/s - 802.11n/g 2T2R

Ajoutez la connectivité sans fil N haute vitesse à un PC de bureau via PCI Express

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Carte réseau PCI sans fil N 300 Mb/s - Adaptateur PCI WiFi 802.11 b/g/n - 2 antennes
PCI300WN2X2

Carte réseau PCI sans fil N 300 Mb/s - Adaptateur PCI WiFi 802.11 b/g/n - 2 antennes

Ajoutez la connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur de bureau via PCI

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA

Adaptateur Mini PCI Express demi-hauteur vers pleine hauteur
HMPEXADP

Adaptateur Mini PCI Express demi-hauteur vers pleine hauteur

Installez une carte Mini PCI-E de demi-longueur dans un logement Mini PCI Express de pleine longueur

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis