StarTech.com

Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n

Créez un réseau sans fil N à longue portée et haute performance à partir d'une connexion filaire, alimenté par PoE

Nº de produit : AP150WN1X1OE

  • Boîtier résistant aux intempéries à installer sur un poteau ou sur un mur
  • Point d'accès alimenté par PoE avec injecteur PoE inclus
  • Conforme à la norme IEEE 802.11n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 150 Mb/s
En voir plus
  • Rétrocompatible avec les réseaux WiFi IEEE 802.11b/g
  • Prise en charge des authentifications sans fil WEP, WPA et WPA2
  • Antenne interne 1T1R de 12 dBi avec sortie d'alimentation réglable
  • Connecteur d'antenne RP-SMA externe en option
  • Port LAN secondaire pour connecter un autre périphérique réseau
  • Diffuse jusqu'à deux SSID sans fil
  • Utilitaire de configuration intégré (basé sur Internet)
89,99 € EUR hors TVA
107,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le point d'accès extérieur sans fil AP150WN1X1OE permet de créer un réseau sans fil N à longue portée de 150 Mb/s à l'extérieur grâce à une connexion réseau filaire assurant une connectivité sans fil pour des appareils mobiles comme des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables.

Complet, ce point d'accès alimenté par PoE est livré avec un injecteur PoE pratique permettant de l'installer là où il n'existe pas de prise d'alimentation type. Le boîtier résistant aux intempéries permet une installation extérieure polyvalente, sur un poteau ou sur un mur.

Le PA comporte une antenne directionnelle interne 1T1R de 12 dBi avec sortie réglable en fonction de la zone de couverture souhaitée. Le point d'accès comprend également une connexion RP-SMA sur laquelle il est possible de fixer une antenne externe et un port LAN secondaire pour brancher un autre périphérique réseau câblé en cas de besoin.

Ce PA haute performance prend en charge des transferts de données sans fil pouvant atteindre 150 Mb/s sur la fréquence de 2,4 GHz. Il est compatible avec des périphériques 802.11b/g/n et prend en charge les options d'authentification WEP, WPA et WPA2. Le point d'accès sans fil comprend un utilitaire Web d'utilisation facile proposant plusieurs options de personnalisation, par exemple, des SSID multiples, des mises à niveau de micrologiciel à distance et un mode de système de distribution sans fil (WDS), capables de combiner plusieurs PA pour couvrir des zones plus étendues.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Boîtier résistant aux intempéries protégeant contre la rudesse du climat
  • Installation simple grâce aux options de montage sur poteau ou sur mur
  • Profitez d'une couverture sans fil optimale grâce à un connecteur d'antenne externe en option

Applications

Créez un point d'accès extérieur sans fil N à partir d'une connexion filaire existante pour éliminer les zones mortes du réseau et connecter des appareils sans fil dans de vastes espaces ouverts

Recourez au mode WDS (système de distribution sans fil) pour combiner de multiples points d'accès

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 1x1:1 (TxR:S)
ID du chipset Realtek - RTL8196C
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Performance
Bande passante 20/40 MHz
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Plage de fréquences 2.400 ~ 2.484 GHz
Protocoles pris en charge CSMA/CA
Vitesse max. de transfert de données 150 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports internes 1 - RP-SMA (coaxial , subminiature A à polarité inversée) Femelle
2 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Prise électrique CA extérieure disponible
Câblage réseau Cat5 (ou supérieur) d'un injecteur PoE vers un PA sans fil, et d'un injecteur PoE vers un interrupteur ou routeur LAN (pas plus de 100 m au total)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison LAN/activité
1 - Liaison/activité PoE
1 - Liaison/activité sans fil
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 12
Courant de sortie 1 A
Courant d'entrée 0.3 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 59 mm [2.3 in]
Largeur du produit 92 mm [3.6 in]
Longueur du produit 292 mm [11.5 in]
Poids du produit 345 g [12.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 692 g [24.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Point d'accès extérieur
1 - Injecteur PoE
1 - Attache tube en métal
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction (sur CD)

Certifications

Accessoires