Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Routeur de voyage Wifi sans fil N portable / Point d'accès Wifi / Répéteur - Alimenté par USB

Nº de produit : AP150WN1X1U

Créez un hot-spot sans fil à partir d'une connexion réseau filaire et partagez-le avec tout appareil compatible WiFi

Spécifications techniques
  • Alimentation USB grâce au port ou chargeur mural USB d'un ordinateur portable ou d'une tablette

  • Prise en charge des modes de fonctionnement point d'accès, router et répétiteur WiFi

  • Conforme à la norme IEEE 802.11n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 150 Mb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Rétrocompatibilité avec les réseaux/périphériques WiFi IEEE 802.11g et 802.11b

  • Prise en charge des authentifications sans fil WEP, WPA et WPA2

  • Bouton de connexion intégré WPS à une seule touche

  • Utilitaire de configuration intégré (basé sur Internet)

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
26,99 € EUR hors TVA
32,39 € incluant TVA

Nº: AP150WN1X1U

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le routeur de voyage sans fil N AP150WN1X1U vous permet de créer un point d'accès WiFi à partir d'une connexion réseau filaire, qui pourra être partagé par tous les appareils sans fil comme des tablettes, des ordinateurs portables/Ultrabook™ ou des smartphones.

Conçu pour vos besoins de mobilité, ce routeur compact alimenté par le port ou le chargeur mural USB de votre ordinateur portable ou de votre tablette vous suivra partout.

Prise en charge de plusieurs modes de fonctionnement afin de créer, partager ou prolonger une connexion sans fil lors des déplacements entre des chambres d'hôtel, des centres de conférence ou des salles de réunion. Commutez facilement entre les modes point d'accès, routeur et répétiteur/WISP (Wireless Internet Service Provider) grâce à l'interrupteur se trouvant sur le côté, et configurez directement vos périphériques sans fil dans un navigateur Internet.

La prise en charge des transferts de données sans fil N (rétrocompatible avec 802.11b/g) vous procure la vitesse nécessaire pour travailler plus rapidement. La sécurité de la connexion est assurée par l'authentification WPA2.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Connectez tous vos appareils sans fil à une connexion filaire unique grâce à un routeur de voyage WiFi portable
  • Emmenez partout avec vous ce routeur compact alimenté par USB
  • Configurez rapidement votre connexion sans fil grâce à l'interface Web d'utilisation facile
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS Independent; No software / drivers required

Applications
  • Créez un point d'accès sans fil pour tablettes, ordinateurs portables et smartphones dans une chambre d'hôtel ne comportant que des connexions filaires
  • Partagez une connexion sans fil payante entre de nombreux appareils grâce au mode répétiteur (WISP)
  • Ajoutez un point d'accès sans fil à partager avec vos collaborateurs dans une salle de réunion ou un centre de conférence
  • Augmentez la surface couverte ou la force du signal dans les « zones mortes » d'un signal sans fil N existant
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 1x1:1 (TxR:S)
Interface Sans-fil
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distance max. 10 m / 33 ft
Modulation DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Plage de fréquences 2.4 ~ 2.4835 GHz
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Spécifications générales 5
Vitesse max. de transfert de données 150 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Types de connecteur 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No software / drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Chargeur USB mural ou port USB disponible
Connexion réseau filaire
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - WLAN
1 - WiFi
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 28 mm [1.1 in]
Longueur du produit 82 mm [3.2 in]
Poids du produit 68 g [2.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 112 g [4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Routeur de voyage
1 - Câble USB
1 - Câble RJ45
1 - Pochette de transport
1 - Manuel d'instruction
Mini Routeur Voyage WiFi sans fil N Portable pour iPad, Tablette, Ordinateur Portable - Auto Alimenté USB et Port de Charge
R150WN1X1T

Mini Routeur Voyage WiFi sans fil N Portable pour iPad, Tablette, Ordinateur Portable - Auto Alimenté USB et Port de Charge

Créez un hot-spot sans fil à partir d'une connexion réseau filaire et partagez-le avec tout appareil compatible WiFi

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA

Câbles Patch Cat 6 (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Câble Réseau RJ45 Cat 6 Ethernet Gigabit UTP - Cordon Cat6 1,8 m - Bleu

Créez des connexions réseau Gigabit avec prise en charge PoE

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Adaptateurs réseau sans fil (1)

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis