StarTech.com

Mini Routeur Voyage WiFi sans fil N Portable pour iPad, Tablette, Ordinateur Portable - Auto Alimenté USB et Port de Charge

Créez un hot-spot sans fil à partir d'une connexion réseau filaire et partagez-le avec tout appareil compatible WiFi

Nº de produit : R150WN1X1T

  • Design compact compatible avec l'adaptateur d'alimentation de votre iPad®
  • Câble d'extension USB inclus pour alimenter les chargeurs muraux et les ports USB des autres ordinateurs portables ou tablettes
  • Port de charge USB en façade intégré
En voir plus
  • Prise en charge de plusieurs modes de fonctionnement, dont : point d'accès WiFi, WISP (point d'accès et client) et répétiteur WiFi
  • Conforme à la norme IEEE 802.11n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 150 Mb/s
  • Rétrocompatibilité avec les réseaux WiFi IEEE 802.11g et 802.11b
  • Prise en charge des authentifications sans fil WEP, WPA et WPA2
  • Utilitaire de configuration intégré (basé sur Internet)
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 1x1:1 (TxR:S)
Interface Sans-fil
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
Chiffrement des données WPA
Distance max. 10 m / 33 ft
Maximum de clients  5
Modulation DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Plage de fréquences 2.4 ~ 2.4835 GHz
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Vitesse max. de transfert de données 150 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Ports internes 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Types de connecteur 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Chargeur pour iPad ou autre port de charge/adaptateur d'alimentation USB
Connexion réseau filaire
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Statut d'alimentation / WiFi
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 3.5 cm [1.4 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 47 mm [1.9 in]
Poids du produit 120 g [4.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Poids brut 335 g [11.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Routeur de voyage
1 - Câble d'extension USB
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires