StarTech.com

Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 5 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

Nº de produit : R300WN22MO5E

  • Conforme à la norme IEEE 802.11a/n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s à 5 GHz
  • Boîtier en métal, certifié IP67, pouvant être fixé à une barre ou au mur
  • Point d'accès alimenté par PoE avec injecteur PoE et PoE passthrough
En voir plus
  • Prend en charge les modes de fonctionnement point d'accès, WDS et WISP
  • Antenne interne 800 mW 10dBi 2T2R
  • Prend en charge les options de sécurité WEP, WPA et WPA2 avec chiffrement TKIP/AES
  • Contrôle de l'adresse MAC et prise en charge QoS intégrés
  • Utilitaire de configuration intégré (basé sur Internet)
  • Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites dans l'air (+/-15kV) et par le contact (+/-8kV)
248,99 € EUR hors TVA
298,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le point d'accès sans fil extérieur R300WN22MO5E vous permet d'ajouter une couverture de réseau sans fil N de 5 Ghz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste.

Ce point d'accès extérieur comporte un boîtier en métal moulé, certifié IP67. Il est doté d'oeillets solides pour pouvoir résister aux éléments extérieurs et peut être fixé sur une barre et au mur. De plus, ce point d'accès alimenté par PoE est livré avec un injecteur PoE passif, ce qui permet de l'installer là où il n'existe pas de prise d'alimentation typique. L'intercommunication PoE par le biais du port LAN secondaire vous permet d'effectuer un raccordement d'alimentation et de données vers un appareil compatible PoE situé à proximité du point d'accès.

En isolant votre réseau Wi-Fi sur la fréquence de 5 GHz, vous réduirez l'interférence de votre smartphone bibande, de votre tablette ou de votre ordinateur portable avec d'autres périphériques plus courants sur les réseaux de 2,4 GHz. Pour une couverture sans fil optimale, le point d'accès émet un signal par une antenne interne de haute puissance (800 mW 10 dBi 2T2R).

Cet appareil prend en charge plusieurs modes de fonctionnement différents (point d'accès, WDS et WISP), qui vous permettent de créer un réseau sans fil à partir d'une connexion filaire, de relier plusieurs points d'accès ou d'élargir la portée d'un réseau sans fil existant. Ce point d'accès prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s en plus des options de sécurité WEP, WPA ou d'authentification WPA2, qui peuvent toutes être configurées au moyen d'un utilitaire Web facile à utiliser.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Son boîtier en métal robuste, certifié IP67 le rend résistant aux éléments extérieurs
  • Fonctionne efficacement avec moins d'interférence d'autres périphériques sur la fréquence de 5 GHz à 300 Mb/s
  • Personnalisez votre réseau sans fil selon vos besoins en prenant en charge plusieurs modes de fonctionnement

Applications

Créez un point d'accès extérieur sans fil N à partir d'une connexion filaire ou sans fil existante pour éliminer les zones mortes du réseau et connecter des appareils sans fil dans de vastes espaces ouverts

Recourez au mode WDS (système de distribution sans fil) pour combiner de multiples points d'accès

Branchez votre smartphone ou tablette compatible 5 GHz à un réseau A/N sans fil pour bénéficier d'une connexion WiFi plus forte et plus fiable

Parfait pour la diffusion sur un réseau N sans fil de 5 GHz, 300 Mb/s moins encombré dans des milieux industriels et scolaires

Utilisez le port LAN secondaire pour déployer des périphériques alimentés par PoE comme des commutateurs ou des caméras IP.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Atheros - AR9342
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11a/n
Certifié IP67
Performance
Bande passante 20/40 MHz
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distance max. 3.7 km (2.3 mi)
Modulation OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM and 64-QAM
Plage de fréquences 5.500 ~ 5.805 GHz
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge CSMA/CA
Vitesse max. de transfert de données 300 Mb/s
Connecteur(s)
Ports internes 2 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Prise électrique CA extérieure disponible
Câblage réseau Cat5 (ou supérieur) d'un injecteur PoE vers un PA sans fil, et d'un injecteur PoE vers un interrupteur ou routeur LAN (pas plus de 100 m au total)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 3 - Puissance du signal sans fil
1 - Alimentation
2 - Liaison LAN/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 13.5
Courant de sortie 0.5 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 48 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 100 %, sans condensation
Température de fonctionnement -30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Température de stockage -30°C to 85°C (-22°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 58 mm [2.3 in]
Largeur du produit 100 mm [3.9 in]
Longueur du produit 161 mm [6.3 in]
Poids du produit 700 g [24.7 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.3 kg [2.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Point d'accès sans fil extérieur
1 - Injecteur PoE
1 - Kit de fixation à barre
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
R300WN22ODE
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 2,4 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n
AP150WN1X1OE
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n

Créez un réseau sans fil N à longue portée et haute performance à partir d'une connexion filaire, alimenté par PoE

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA

Accessoires