StarTech.com

Point d'accès WiFi sans fil N 300 Mb/s 2T2R pour invités - Générateur de compte - 2,4GHz 802.11b/g/n

Créez plusieurs comptes invité WiFi temporaires pour un accès sans fil sécurisé grâce à un simple bouton

Nº de produit : R300WN22GAEU

  • Écran LCD intégré et bouton Get Key (Obtenir une clé) pour les utilisateurs invités
  • Conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n (sans fil N) avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 300 Mb/s sur 2,4 GHz
  • 5 connecteurs arrière RJ45 pour connexion LAN/WAN
En voir plus
  • Prend en charge les SSID multiples
  • Prend en charge 20 utilisateurs en même temps
  • Prend en charge les options de sécurité WPA et WPA2 avec chiffrement TKIP/AES
  • Page de connexion personnalisable, page de contrat d'utilisation et fenêtre d'information
204,99 € EUR hors TVA
245,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Configuration d'antenne 2x2:2 (TxR:S)
ID du chipset Ralink - RT3052
Interface Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
Performance
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WPA
TKIP/AES
Distance max. 30 m / 100 ft
Plage de fréquences 2.400 – 2.484
Protocoles pris en charge CSMA/CA
Vitesse max. de transfert de données 300 Mbit/s (sans fil N)
10/100 Mbit/s (port Ethernet RJ45)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
5 - RJ-45 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Statut du système
1 - Liaison/activité WAN
4 - Liaison LAN/activité
1 - Liaison/activité WLAN
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 3.6 cm [1.4 in]
Largeur du produit 14 cm [5.5 in]
Longueur du produit 18 cm [7.1 in]
Poids du produit 405 g [14.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 29.8 cm [11.7 in]
Package Width 27.5 cm [10.8 in]
Poids brut 1 kg [2.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Point d'accès WiFi pour invités/générateur de compte
1 - Câble Ethernet
2 - Vis pour fixation murale
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Guide de démarrage rapide
1 - Manuel d'instruction (sur CD)

Certifications

Produits associés

Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
R300WN22MO5E
Point d'accès sans fil N extérieur certifié IP67 - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

Ajoutez une couverture WiFi 5 GHz à un espace extérieur grâce à un point d'accès industriel robuste, alimenté par PoE

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N pour installation murale - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE
AP300WN22WUE
Point d'accès sans fil N pour installation murale - 2.4GHz 802.11b/g/n et 300 Mb/s alimenté par PoE

installez un point d'accès compact 802.11b/g/n sur le mur avec des ports LAN RJ45 ou téléphoniques RJ11 en utilisant le câblage réseau existant

183,99 € hors TVA
220,79 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE (Power over Ethernet)
R300WN22OP5E
Point d'accès sans fil N extérieur - 5GHz 802.11a/n et 300 Mb/s alimenté par PoE (Power over Ethernet)

Créez ou augmentez la portée d'un réseau WiFi sans fil N (300 Mb/s) jusqu'à un emplacement à l'extérieur

109,99 € hors TVA
131,99 € incluant TVA
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n
AP150WN1X1OE
Point d'accès sans fil N extérieur 150 Mb/s 1T1R - Borne WiFi alimenté par PoE 2,4 GHz 802.11b/g/n

Créez un réseau sans fil N à longue portée et haute performance à partir d'une connexion filaire, alimenté par PoE

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA

Accessoires