Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Prolongateur de clavier PS/2 et souris sur Cat 5

Nº de produit : PS2UTPEXT

Permet de connecter votre souris ou votre clavier PS/2 à une distance d'au plus 100 m de votre ordinateur hôte, à l’aide d’un câble Cat 5 standard.

Spécifications techniques
  • Un câble UTP unique permet la transmission du clavier et de la souris.

  • Utilisation du câblage Ethernet UTP standard Cat 5.

  • Pas de source d’alimentation externe requise.

  • Aucun pilote ou logiciel d’installation requis.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
49,99 € EUR hors TVA
59,99 € incluant TVA

Nº: PS2UTPEXT

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce prolongateur PS/2 sur CAT 5 est la solution parfaite pour connecter des périphériques PS/2 à l’aide d’un câble Cat 5 standard à des distances éloignées de l’ordinateur hôte.

Le prolongateur vous permet de rallonger les signaux PS/2 de jusqu’à 100 mètres, offrant ainsi une solution idéale pour les configurations courantes, mais également pour toutes les reconfigurations futures. Le prolongateur PS/2 se compose de deux unités de prolongateur.

L’unité locale est installée à proximité du PC et la télécommande est placée à côté du clavier et de la souris, à une distance d'au plus 100 m. Aucun logiciel adaptateur de courant n'est requis, l'installation et la configuration s'effectuent rapidement et en toute facilité.

Points forts de StarTech.com
  • Aucune configuration de pilote ou de logiciel ni contraintes d’alimentation n’est requise, ce qui permet une configuration rapide et facile.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Applications
  • Convient parfaitement pour une utilisation dans les classes ou les salles de réunion où le clavier et la souris sont positionnés loin du système informatique.
  • Convient également pour les systèmes d’informations médicales ou les terminaux sécurisés où le système informatique est situé dans une zone distante et/ou sécurisée.
  • Utilise l’infrastructure de câblage UTP existante pour le clavier et la souris.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Configuration des broches RJ45 : Clavier : broche 1, broche 2 Souris : broche 7, broche 8
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 133°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 2.5 cm [1 in]
Longueur du produit 69 mm [2.7 in]
Poids du produit 180 g [6.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur PS/2 vers Cat5 (local)
1 - Extendeur PS/2 vers Cat5 (distant)
1 - Ensemble de vis
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur clavier et souris USB vers PS2
USBPS2PC

Adaptateur clavier et souris USB vers PS2

Permet de convertir un clavier et une souris PS/2 en une seule interface USB.

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis