StarTech.com

Carte réseau externe USB 3.0 vers 2.5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

Adaptateur réseau USB | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

Nº de produit : US2GA30

  • Adaptateur USB Type-A vers RJ45 prenant en charge la gestion de réseau 2,5 Gigabit via USB 3.0
  • Compatible avec IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
  • Compatible avec IEEE 802.3i, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et1000BASE-T)
En voir plus
  • Alimentation directe par les ports USB.
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • La trame étendue prend en charge jusqu'à 16K
  • Design compact et léger pour une portabilité maximale
128,99 € EUR hors TVA
154,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8156
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Marquage VLAN IEEE 802.1Q
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Type de bus USB 3.1 Gen 1
Performance
Jumbo Frame Support 16K max.
MDIX auto Oui
MTBF 10 000 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Réseaux compatibles 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Type de fibre optique Cuivre
Type et débit USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Prise
1 - RJ-45 Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server® 2016
Windows Server® 2012 R2
Windows Server® 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (versions LTS uniquement)
Mac OS® 10.11 - 10.15
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le balisage VLAN n'est actuellement pas pris en charge sous Mac OS
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL vert : Vitesse de liaison
1 - DEL bleu : Vitesse de liaison
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0 ℃ to 70℃
Température de stockage ‐10 ℃ to ~ 55℃
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et gris sidéral
Hauteur du produit 16.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 15 cm [5.9 in]
Longueur du produit 30.000
Poids du produit 39.700
Type Dongle
Informations d'emballage
Package Height 0.000
Package Length 0.000
Package Width 0.000
Poids brut 0.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adapteteur réseau USB
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server® 2016
Windows Server® 2012 R2
Windows Server® 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (versions LTS uniquement)
Mac OS® 10.11 - 10.15

Certifications