StarTech.com
Nouveau

Adaptateur USB-C vers Ethernet 5 Gigabit - 5GBASE-T

Adaptateur réseau USB | IEEE 802.3bz | 5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

Nº de produit : US5GC30

  • Adaptateur USB Type-C vers RJ45 prenant en charge la gestion de réseau 5 Gigabit via USB 3.0
  • Connectez-vous à 2,5 Gb/s en cas de connexion à un réseau 2.5GBASE-T
  • Compatible avec IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T)
En voir plus
  • Compatible avec IEEE 802.3u et 802.3ab (100BASE-TX et 1000BASE-T)
  • Alimentation directe par les ports USB
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • La trame étendue prend en charge jusqu'à 16K
  • Design compact et léger pour une portabilité maximale
147,99 € EUR hors TVA
177,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Aquantia - AQC111U
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Marquage VLAN IEEE 802.1Q
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T
IEEE 802.1p QoS
Type de bus USB 3.1 Gen 1
Performance
Jumbo Frame Support 16K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Réseaux compatibles 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Type de fibre optique Cuivre
Type et débit USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Prise
1 - RJ-45 Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2019
Linux Kernel 4.4 - 4.19 (versions LTS uniquement)
Mac OS 10.11 - 10.14
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert/orange : vitesse de liaison
1 - Vert : activité/liaison
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0 ℃ to 70℃
Température de stockage ‐10 ℃ to ~ 80℃
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.4 cm [0.9 in]
Largeur du produit 38.9 mm [1.5 in]
Longueur du produit 28.5 cm [11.2 in]
Poids du produit 81 g [2.9 oz]
Type Dongle
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 142 mm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Poids brut 108 g [3.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB-C
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2019
Linux Kernel 4.4 - 4.19 (versions LTS uniquement)
Mac OS 10.11 - 10.14

Certifications